
Interruttore Automatico Magnetotermico 4 Poli 20 A 10 Ka Curva B 4 M. NBN420A
EAN
3250614618505
Marca
Hager
Confezione
3 Pezzi
Prezzo
183,84 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Blocco differenziale tipo A 3 accessori disponibili
-
Blocco differenziale tipo AC 3 accessori disponibili
-
Blocco differenziale tipo A-HI 4 accessori disponibili
-
Blocco differenziale tipo AC/A-SEL 6 accessori disponibili
-
Accessori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
-
altri accessori disponibili 11 altri accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale20 A
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-215 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 230 V AC come da IEC 60947-230 kA
-
Corrente nominale a -25°C24,78 A
-
Corrente nominale a -20°C24,38 A
-
Corrente nominale a -15°C23,98 A
-
Corrente nominale a -10°C23,57 A
-
Corrente nominale a -5°C23,16 A
-
Corrente nominale a 0°C22,73 A
-
Corrente nominale a 5°C22,30 A
-
Corrente nominale a 10°C21,86 A
-
Corrente nominale a 15°C21,41 A
-
Corrente nominale a 20°C20,95 A
-
Corrente nominale a 25°C20,48 A
-
Corrente nominale a 30°C20 A
-
Corrente nominale a 35°C19,48 A
-
Corrente nominale a 40°C18,94 A
-
Corrente nominale a 45°C18,39 A
-
Corrente nominale a 50°C17,81 A
-
Corrente nominale a 55°C17,22 A
-
Corrente nominale a 60 °C16,61 A
-
Corrente nominale a 65°C15,98 A
-
Corrente nominale a 70°C15,32 A
Architettura
-
Numero di poli4P
-
CurvaB
Numero di moduli
-
Numero di moduli4
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale terminale superiore2,80 - 2,80 Nm
-
Coppia di serraggio nominale terminale inferiore2,80 - 2,80 Nm
-
Coppia di serraggio nominale2,80 - 2,80 Nm
-
Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulariBiconnect
-
Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulariTerminale a vite
-
Possibilità di montaggio a 360°SÌ
Principali caratteristiche elettriche
-
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo IEC 60898-110 kA
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA400 - 400 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Tensione di isolamento nominale Ui500 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp6000 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Connessione
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi1 - 35 mm²
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili1 - 25 mm²
-
Sezione di morsetti in ingresso con viti per conduttori flessibili1 - 25 mm²
-
Sezione morsetti con viti, per conduttori rigidi1 - 35 mm²
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Condizioni d'uso
-
Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-22
-
Classe di limitazione di energia I²t3
-
Temperatura d’esercizio-25 - 70 °C
Potenza
-
Potenza dissipata totale10,87 W
Durata
-
Durata elettrica e numero di cicli4000
-
Numero di manovre20000
Connettività
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
-
Allineamento superiore per dispositivi modulariTerminali allineati
-
Allineamento inferiore per dispositivi modulariTerminali allineati
Serie
-
Altezza83 mm
-
Larghezza70 mm
-
Profondità70 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato interruttori magnetotermici
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16
PDF272,37 kB -
Scheda tecnica di prodotto
UK_PD_TDS_TransformerMotorprotection.pdf
Technical data sheet recommending MCB's for single phase and three phase transformers.
PDF204,90 kB -
Dichiarazione di conformità
EU Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-10-02
PDF650,27 kBUKCA Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-10-02
PDF653,93 kB
Più documentazione