• Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Acces­sori di connes­sione
    • Barrette di cablaggio per apparecchi modulari
    • KZ021
    Chiusure laterali per barrette di cablaggio unipolari KB163N - KB163P ideali per la sicurezza delle barre di cablaggio. Questo accessorio per barre di cablaggio KB163N e KB163P, è progettato come schermatura dell'elemento terminale della barra e funge da isolamento.
    EAN
    3250613960216
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Barrette di cablaggio per apparecchi modulari

    10 chiusure laterali per KB163N - KB163P KZ021

    Prezzo
    5,22 €
    / pezzo *
    5,22 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    10 chiusure laterali per KB163N - KB163P

    KZ021

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Condizioni d'uso
    • Isolato
      SÌ
    Funzioni
    • Tipo di acces­sorio per sbarre
      Scher­ma­tura elemento terminale

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration KZ021
    PDF
    RoHS report KZ021
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine KZ021 | Hager Italia

      Immagine del prodotto KZ021

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto KZ021 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto KZ021

      10 chiusure laterali per KB163N - KB163P

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-01-12 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-01-12 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      KB463C - Barretta di cablaggio a puntale 4P 63A 24 moduli DIN
      KB463C
      Barretta di cablaggio a puntale 4P 63A 24 moduli DIN
      Prezzo
      151,73 €
      / pezzo *
      151,73 €
      / pezzo *
    • 2
      KB263A - Barretta di cablaggio 2P 12 moduli DIN
      KB263A
      Barretta di cablaggio 2P 12 moduli DIN
      Prezzo
      18,70 €
      / pezzo *
      18,70 €
      / pezzo *
    • 3
      KD190B - barretta di cablaggio a forcella 1P 100A 1mt
      KD190B
      Barretta Di Cablaggio A Forcella Unipolare 100 A Lunghezza 57 M. Din (1 Metro)
    • 4
      KB263C - Barretta di cablaggio a puntale 2P 63A 24 moduli DIN
      KB263C
      Barretta di cablaggio a puntale 2P 63A 24 moduli DIN
      Prezzo
      80,79 €
      / pezzo *
      80,79 €
      / pezzo *
    • 5
      KB363A - Barretta di cablaggio 3P 12 moduli DIN
      KB363A
      Barretta di cablaggio 3P 12 moduli DIN
      Prezzo
      25,58 €
      / pezzo *
      25,58 €
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en