Barretta di cablaggio a puntale per alimentazione orizzontale di colore grigio. La corrente nominale è pari a 63 A, lunghezza 420 mm e tensione nominale di tenuta d'impulso 4 kV. La corrente di cortocircuito Isc è compatibile con il potere di interruzione degli interruttori automatici abbinabili. Presenta un ingombro di 24 moduli DIN e passo di 4P.
EAN
3250613720162
Marchio
Hager
Confezione
10 Pezzi
Barretta di cablaggio a puntale 4P 63A 24 moduli DIN KB463C
Prezzo
151,73 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale IN63 A
Architettura
-
Numero di poli4
Serie
-
Lunghezza420 mm
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp4000 V
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 400 V
Connessione
-
Sezione conduttore rigido10 mm²
-
Tipo di connettoreSbarra di fase con pin
Numero di moduli
-
Numero di moduli24
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto KB463C
Barretta di cablaggio a puntale 4P 63A 24 moduli DIN
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-01-12
PDF386,96 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-01-12
PDF364,15 kB
Più documentazione