Barra in rame forata e filettata M5 di sezione 12x5 mm di lunghezza 245 mm. Ideale per la costruzioni di sistemi di distribuzione fino a 160 A per la ripartizione dell' alimentazione all'interno dei quadri.
EAN
3250613890117
Marchio
Hager
Confezione
10 Pezzi
Barra in rame forata M5 sezione 12x5 L245 KS72B
Prezzo
39,73 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale IN160 A
Serie
-
Larghezza/spessore sbarra5 - 5 mm
-
Altezza sbarra12 mm
-
Lunghezza del sistema barre245 mm
Equipaggiamento
-
Numero di sezioni in larghezza1
-
Tipo di sistema sbarrePiano
Materiali
-
MaterialeRame
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto KS72B
Barra in rame forata M5 sezione 12x5 L245
PDF -
Informazioni sui prodotti
Informazioni sui prodotti it-IT 2026-09-25
PDF514,48 kB
Più documentazione