Interruttore automatico magnetotermico 25kA 4P curva C 25A 4M NRN425
Interruttore automatico magnetotermico con potere d'interruzione pari a 25 kA secondo CEI EN 60947-2 (Icu), tensione (Un) 400 V a 50-60 Hz. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti del terziario e industriali, atto a proteggere l'impianto da correnti di sovraccarico e cortocircuito. Il dispositivo è dotato di 4 poli protetti, curva di intervento C, corrente nominale (In) pari a 25 A e presenta un ingombro uguale a 4 moduli DIN.
EAN
3250614645334
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
176,22 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Funzioni di blocco ed interblocco 1 accessori disponibili -
Blocco differenziale tipo A-HI 4 accessori disponibili -
Blocco differenziale tipo A 3 accessori disponibili -
Blocco differenziale tipo AC/A-SEL 6 accessori disponibili -
Blocco differenziale tipo AC 3 accessori disponibili -
Coperchio/striscia di protezione per barra di fase 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale25 A
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-215 kA
-
Potere di interruzione nominale Icn a 230 V AC secondo IEC 60898-110 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-225 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 230 V AC secondo IEC 60947-250 kA
Architettura
-
Numero di poli4P
-
CurvaC
Numero di moduli
-
Numero di moduli4
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale terminale superiore2,80 - 2,80 Nm
-
Coppia di serraggio nominale terminale inferiore2,80 - 2,80 Nm
-
Coppia di serraggio nominale2,80 - 2,80 Nm
-
Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulariBiconnect
-
Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulariTerminale a vite
-
Possibilità di montaggio a 360°SÌ
Principali caratteristiche elettriche
-
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo IEC 60898-110 kA
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA415 - 415 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Tensione di isolamento nominale Ui500 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp6000 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Connessione
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi1 - 35 mm²
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili1 - 25 mm²
-
Sezione di morsetti in ingresso con viti per conduttori flessibili1 - 25 mm²
-
Sezione morsetti con viti, per conduttori rigidi1 - 35 mm²
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Condizioni d'uso
-
Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-22
-
Classe di limitazione di energia I²t3
-
Protezione dall'umidità dell'ariaPer tutti i climi
-
Temperatura d’esercizio-25 - 70 °C
Potenza
-
Potenza dissipata totale14,75 W
Durata
-
Durata elettrica e numero di cicli4000
-
Numero di manovre20000
Connettività
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
-
Allineamento superiore per dispositivi modulariTerminali allineati
-
Allineamento inferiore per dispositivi modulariTerminali allineati
Serie
-
Altezza83 mm
-
Larghezza70 mm
-
Profondità70 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto NRN425
Interruttore Automatico Magnetotermico 4 Poli 25 A 25 Ka Curva C 4 M. Din
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato interruttori magnetotermici
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16
PDF272,37 kB -
Dichiarazione di conformità
EU Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-10-02
PDF650,27 kB
UKCA Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-10-02
PDF653,93 kB
Più documentazione