Interruttore automatico magnetotermico 25kA 2P curva C 10A 2M NRN210
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Funzioni di blocco ed interblocco 1 accessori disponibili -
Coperchio/striscia di protezione per barra di fase 1 accessori disponibili -
Blocco differenziale tipo A 2 accessori disponibili -
Blocco differenziale tipo AC/A-SEL 4 accessori disponibili -
Blocco differenziale tipo A-HI 4 accessori disponibili -
Blocco differenziale tipo AC 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Corrente nominale IN10 A
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-215 kA
-
Potere di interruzione estremo di cortocircuito Icu secondo IEC 60947-225 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC secondo IEC 60947-225 kA
-
Corrente nominale a -15°C12,42 A
-
Corrente nominale a -10°C12,15 A
-
Corrente nominale a -5°C11,88 A
-
Corrente nominale a 0°C11,61 A
-
Corrente nominale a 5°C11,34 A
-
Corrente nominale a 10°C11,08 A
-
Corrente nominale a 15°C10,81 A
-
Corrente nominale a 20°C10,54 A
-
Corrente nominale a 25°C10,27 A
-
Corrente nominale a 30°C10 A
-
Corrente nominale a 35°C9,68 A
-
Corrente nominale a 40°C9,37 A
-
Corrente nominale a 45°C9,05 A
-
Corrente nominale a 50°C8,73 A
-
Corrente nominale a 55°C8,41 A
-
Corrente nominale a 60°C8,1 A
-
Corrente nominale a 65°C7,78 A
-
Corrente nominale a 70°C7,46 A
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 230 V AC secondo IEC 60947-250 kA
-
Numero di poli2P
-
CurvaC
-
Numero di moduli2
-
Coppia di serraggio nominale terminale superiore2,80 - 2,80 Nm
-
Coppia di serraggio nominale terminale inferiore2,80 - 2,80 Nm
-
Coppia di serraggio nominale2,80 - 2,80 Nm
-
Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulariBiconnect
-
Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulariTerminale a vite
-
Possibilità di montaggio a 360°SÌ
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 415 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Tensione di isolamento nominale Ui500 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp6000 V
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Sezione trasversale dei terminali superiore e inferiore con viti, per conduttori rigidi1 - 35 mm²
-
Sezione trasversale dei terminali superiore e inferiore con viti, per conduttori flessibili1 - 25 mm²
-
Sezione trasversale del terminale superiore con viti, per conduttori flessibili1 - 25 mm²
-
Sezione trasversale del terminale superiore con viti, per conduttori rigidi1 - 35 mm²
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Distanza della griglia60 mm
-
Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-22
-
Classe di limitazione di energia I²t3
-
Protezione dall'umidità dell'ariaPer tutti i climi
-
Temperatura d’esercizio-25 - 70 °C
-
Perdita di potenza a IN4,13 W
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
-
Allineamento superiore per dispositivi modulariTerminali allineati
-
Allineamento inferiore per dispositivi modulariTerminali allineati
-
Altezza83 mm
-
Larghezza35 mm
-
Profondità70 mm
-
Durata elettrica e numero di cicli4000
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto NRN210
Interruttore automatico magnetotermico 25kA 2P curva C 10A 2M
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato interruttori magnetotermici
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16
PDF272,37 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15
PDF274,42 kB
UKCA Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-10-02
PDF653,93 kB