The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Protezione
    • Blocchi differen­ziali
    • BQ263N
    Blocco differenziale per interruttore automatico magnetotermico, dotato di 2 poli protetti, corrente nominale (In) pari a fino a 63A. È caratterizzato da una tensione nominale (Un) di 230 V alla frequenza di 50-60 Hz. L'interruttore è in grado di rilevare correnti differenziali di tipo A-HI selettivo, con Idn di 300 mA e presenta un ingombro pari a 2 moduli DIN.
    EAN
    3250611472643
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Blocchi differen­ziali

    Blocco differenziale 2P ≤63A tipo A-HI selettivo 300mA 2M BQ263N

    Prezzo
    314,75 €
    / pezzo *
    314,75 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Blocco differenziale 2P ≤63A tipo A-HI selettivo 300mA 2M

    BQ263N

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale IN
      63 A
    • Sensibilità IΔn
      300 mA
    Architet­tura
    • Numero di poli
      2
    Protezione
    • Tipo di corrente residua
      A HI SEL
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      2
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 50 Hz
    Potenza
    • Perdita di potenza a IN
      4,4 W
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale
      2,90 - 2,90 Nm
    • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
      2,90 - 2,90 Nm
    Durata
    • Durata elet­trica e numero di cicli
      2000
    • Numero di manovre
      2000
    Condizioni di impiego
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      500 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      4000 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 400 V
    Connes­sione
    • Sezione trasver­sale dei terminali superiore e inferiore con viti, per condut­tori rigidi
      1 - 25 mm²
    • Sezione trasver­sale dei terminali superiore e inferiore con viti, per condut­tori fles­sibili
      1 - 16 mm²
    Connet­tività
    • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
      Terminali allineati
    Serie
    • Altezza
      70 mm
    • Larghezza
      35 mm
    • Profon­dità
      92 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Earth leakage add-on block 4P 63A 30mA A Class (english)
    PDF
    666,81 kB
    REACH declaration BQ263N
    PDF
    RoHS report BQ263N
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine BQ263N | Hager Italia

      Immagine del prodotto BQ263N

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto BQ263N | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto BQ263N

      Blocco differenziale 2P ≤63A tipo A-HI selettivo 300mA 2M

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29

      PDF
      1,61 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato blocchi differenziali tipo A, A-HI, A-HI-S, A-S | Hager Italia

      Voce di capitolato blocchi differenziali tipo A, A-HI, A-HI-S, A-S

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-28

      PDF
      150,83 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

      EU Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-11-12

      PDF
      452,70 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      BDH480E - Blocco differenziale 4P ≤125A tipo A-HI 30mA 6M
      BDH480E
      Blocco differenziale 4P ≤125A tipo A-HI 30mA 6M
      Prezzo
      574,56 €
      / pezzo *
      574,56 €
      / pezzo *
    • 2
      BDH280E - Blocco differenziale 2P ≤125A tipo A-HI 30mA 6M
      BDH280E
      Blocco differenziale 2P ≤125A tipo A-HI 30mA 6M
      Prezzo
      326,35 €
      / pezzo *
      326,35 €
      / pezzo *
    • 3
      BDH380E - Blocco differenziale 3P ≤125A tipo A-HI 30mA 6M
      BDH380E
      Blocco differenziale 3P ≤125A tipo A-HI 30mA 6M
      Prezzo
      453,27 €
      / pezzo *
      453,27 €
      / pezzo *
    • 4
      BTH380E - Blocco differenziale 3P ≤125A tipo A-HI 300-500-1000mA 6M
      BTH380E
      Blocco differenziale 3P ≤125A tipo A-HI 300-500-1000mA 6M
      Prezzo
      676,26 €
      / pezzo *
      676,26 €
      / pezzo *
    • 5
      BTH480E - Blocco differenziale 4P ≤125A tipo A-HI 300-500-1000mA 6M
      BTH480E
      Blocco differenziale 4P ≤125A tipo A-HI 300-500-1000mA 6M
      Prezzo
      741,34 €
      / pezzo *
      741,34 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti