Interruttore Automatico Magnetotermico 3 Poli 6 A 10 Ka Curva C 3 M. Din NCN306A
EAN
3250614615795
Marca
Hager
Confezione
4 Pezzi
Prezzo
133,44 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Blocco differenziale tipo A 2 accessori disponibili
-
Blocco differenziale tipo AC 2 accessori disponibili
-
Blocco differenziale tipo A-HI 1 accessori disponibili
-
Accessori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
-
Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili
-
altri accessori disponibili 9 altri accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale6 A
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-215 kA
-
Potere di interruzione nominale Icn a 230 V AC secondo IEC 60898-110 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-215 kA
-
Corrente nominale a -25°C7,61 A
-
Corrente nominale a -20°C7,48 A
-
Corrente nominale a -15°C7,35 A
-
Corrente nominale a -10°C7,21 A
-
Corrente nominale a -5°C7,07 A
-
Corrente nominale a 0°C6,93 A
-
Corrente nominale a 5°C6,78 A
-
Corrente nominale a 10°C6,63 A
-
Corrente nominale a 15°C6,48 A
-
Corrente nominale a 20°C6,32 A
-
Corrente nominale a 25°C6,16 A
-
Corrente nominale a 30°C6 A
-
Corrente nominale a 35°C5,81 A
-
Corrente nominale a 40°C5,61 A
-
Corrente nominale a 45°C5,41 A
-
Corrente nominale a 50°C5,19 A
-
Corrente nominale a 55°C4,97 A
-
Corrente nominale a 60 °C4,74 A
-
Corrente nominale a 65°C4,50 A
-
Corrente nominale a 70°C4,24 A
Architettura
-
Numero di poli3P
-
CurvaC
Numero di moduli
-
Numero di moduli3
Principali caratteristiche elettriche
-
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo IEC 60898-110 kA
-
Coppia di serraggio nominale terminale superiore2,80 - 2,80 Nm
-
Coppia di serraggio nominale terminale inferiore2,80 - 2,80 Nm
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA400 - 400 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Tensione di isolamento nominale Ui500 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp6000 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Connessione
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi1 - 35 mm²
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili1 - 25 mm²
-
Sezione di morsetti in ingresso con viti per conduttori flessibili1 - 25 mm²
-
Sezione morsetti con viti, per conduttori rigidi1 - 35 mm²
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale2,80 - 2,80 Nm
-
Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulariBiconnect
-
Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulariTerminale a vite
-
Possibilità di montaggio a 360°SÌ
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Condizioni d'uso
-
Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-22
-
Classe di limitazione di energia I²t3
-
Temperatura d’esercizio-25 - 70 °C
Potenza
-
Potenza dissipata totale4,06 W
Durata
-
Durata elettrica e numero di cicli4000
-
Numero di manovre20000
Connettività
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
-
Allineamento superiore per dispositivi modulariTerminali allineati
-
Allineamento inferiore per dispositivi modulariTerminali allineati
Serie
-
Altezza83 mm
-
Larghezza52,50 mm
-
Profondità70 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica di prodotto
Scheda tecnica di prodotto en-GB 2020-01-01
PDF204,90 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-10-02
PDF653,93 kBDichiarazione di conformità en-GB 2024-10-02
PDF650,27 kB
Più documentazione