Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 3P curva C 3A 3M NCN303A
Interruttore automatico magnetotermico con potere d'interruzione pari a 10000 A secondo CEI EN 60898-1 (Icn) e pari a 15 kA secondo CEI EN 60947-2 (Icu), tensione (Un) 400 V a 50-60 Hz. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti del terziario e industriali, atto a proteggere l'impianto da correnti di sovraccarico e cortocircuito. Il dispositivo è dotato di 3 poli protetti, curva di intervento C, corrente nominale (In) pari a 3 A e presenta un ingombro uguale a 3 moduli DIN.
EAN
3250614615771
Marca
Hager
Confezione
4 Pezzi
Prezzo
139,58 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Barra di fase 1 accessori disponibili -
Coperchio/striscia di protezione per barra di fase 1 accessori disponibili -
Blocco differenziale tipo AC 2 accessori disponibili -
Blocco differenziale tipo A-HI 1 accessori disponibili -
Blocco differenziale tipo A 2 accessori disponibili -
Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale3 A
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 230 V AC secondo IEC 60947-230 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-215 kA
-
Corrente nominale a -25 °C3,57 A
-
Corrente nominale a -20°C3,52 A
-
Corrente nominale a -15 °C3,47 A
-
Corrente nominale a -10 °C3,42 A
-
Corrente nominale a -5 °C3,37 A
-
Corrente nominale a 0°C3,32 A
-
Corrente nominale a 5 °C3,27 A
-
Corrente nominale a 10 °C3,22 A
-
Corrente nominale a 15 °C3,17 A
-
Corrente nominale a 20°C3,11 A
-
Corrente nominale a 25 °C3,06 A
-
Corrente nominale a 30 °C3 A
-
Corrente nominale a 35 °C2,93 A
-
Corrente nominale a 40°C2,85 A
-
Corrente nominale a 45°C2,77 A
-
Corrente nominale a 50°C2,69 A
-
Corrente nominale a 55 °C2,60 A
-
Corrente nominale a 60 °C2,52 A
-
Corrente nominale a 65 °C2,43 A
-
Corrente nominale a 70 °C2,33 A
Architettura
-
Numero di poli3P
-
CurvaC
Numero di moduli
-
Numero di moduli3
Principali caratteristiche elettriche
-
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo IEC 60898-110 kA
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale terminale superiore2,80 - 2,80 Nm
-
Coppia di serraggio nominale terminale inferiore2,80 - 2,80 Nm
-
Coppia di serraggio nominale2,80 - 2,80 Nm
-
Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulariBiconnect
-
Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulariTerminale a vite
-
Possibilità di montaggio a 360°SÌ
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA400 - 400 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Tensione di isolamento nominale Ui500 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp6000 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Connessione
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi1 - 35 mm²
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili1 - 25 mm²
-
Sezione di morsetti in ingresso con viti per conduttori flessibili1 - 25 mm²
-
Sezione morsetti con viti, per conduttori rigidi1 - 35 mm²
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Distanza della griglia60 mm
Condizioni d'uso
-
Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-22
-
Classe di limitazione di energia I²t3
-
Temperatura d’esercizio-25 - 70 °C
Potenza
-
Potenza dissipata totale6,60 W
Durata
-
Durata elettrica e numero di cicli4000
-
Numero di manovre20000
Connettività
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
-
Allineamento superiore per dispositivi modulariTerminali allineati
-
Allineamento inferiore per dispositivi modulariTerminali allineati
Serie
-
Altezza83 mm
-
Larghezza52,50 mm
-
Profondità70 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto NCN303A
Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 3P curva C 3A 3M
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato interruttori magnetotermici
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16
PDF272,37 kB -
Scheda tecnica di prodotto
UK_PD_TDS_TransformerMotorprotection.pdf
Technical data sheet recommending MCB's for single phase and three phase transformers.
PDF204,90 kB -
Dichiarazione di conformità
EU Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-10-02
PDF650,27 kB
UKCA Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-10-02
PDF653,93 kB
Più documentazione