The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • MZ205
    Bobina di minima tensione, avente tensione di comando pari 48 VCC. Viene utilizzata per controllare costantemente il valore della tensione ed apre l’interruttore cui è assemblato quando la tensione scende al di sotto del suo valore minimo. La potenza allo spunto è di 2,40 VA. Il dispositivo ha un ingombro di 1 modulo DIN
    EAN
    3250614562051
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Bobina minima tensione 48V in corrente continua 1 modulo DIN MZ205

    Prezzo
    80,90 €
    / pezzo *
    80,90 €
    / pezzo *
    Ricambio: verificare la disponibilità con il proprio grossista di materiale elettrico

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Bobina minima tensione 48V in corrente continua 1 modulo DIN

    MZ205

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Potenza
    • Assor­bimento potenza di spunto
      2,40 VA
    • Perdita di potenza a IN
      2 W
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 60 °C
    Condizioni di impiego
    • Tensione di comando AC
      0 - 0 V
    • Tensione di comando DC
      48 - 48 V
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      4000 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      DC; c.c.; corrente continua
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      0 - 0 V
    Funzioni
    • Ritar­dato
      No
    Serie
    • Larghezza
      17,50 mm
    • Profon­dità
      68 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration MZ205
    PDF
    RoHS report MZ205
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine MZ205 | Hager Italia

      Immagine del prodotto MZ205

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto MZ205 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto MZ205

      Bobina minima tensione 48V in corrente continua 1 modulo DIN

      PDF
    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf | Hager Italia

      UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf

      Technical data sheet including characteristics for circuit breaker auxiliaries.

      PDF
      97,81 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-04-26

      PDF
      223,50 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      254,04 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti