Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 2P curva C 16A 2M NCN216A
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Funzioni di blocco ed interblocco 1 accessori disponibili -
Coperchio/striscia di protezione per barra di fase 1 accessori disponibili -
Blocco differenziale tipo A 2 accessori disponibili -
Blocco differenziale tipo AC/A-SEL 4 accessori disponibili -
Blocco differenziale tipo A-HI 4 accessori disponibili -
Blocco differenziale tipo AC 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Corrente nominale IN16 A
-
Potere di interruzione nominale Icn a 230 V AC secondo IEC 60898-120 kA
-
Potere di interruzione estremo di cortocircuito Icu secondo IEC 60947-215 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC secondo IEC 60947-215 kA
-
Corrente nominale a -15°C19,79 A
-
Corrente nominale a -10°C19,37 A
-
Corrente nominale a -5°C18,95 A
-
Corrente nominale a 0°C18,53 A
-
Corrente nominale a 5°C18,11 A
-
Corrente nominale a 10°C17,69 A
-
Corrente nominale a 15°C17,26 A
-
Corrente nominale a 20°C16,84 A
-
Corrente nominale a 25°C16,42 A
-
Corrente nominale a 30°C16 A
-
Corrente nominale a 35°C15,51 A
-
Corrente nominale a 40°C15,01 A
-
Corrente nominale a 45°C14,52 A
-
Corrente nominale a 50°C14,02 A
-
Corrente nominale a 55°C13,53 A
-
Corrente nominale a 60°C13,03 A
-
Corrente nominale a 65°C12,54 A
-
Corrente nominale a 70°C12,04 A
-
Potere di interruzione nominale Icn a 400 V AC secondo IEC 60898-110 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics AC secondo IEC 60898-17,50 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 230 V AC secondo IEC 60947-230 kA
-
Numero di poli2P
-
CurvaC
-
Numero di moduli2
-
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo IEC 60898-110 kA
-
Coppia di serraggio nominale terminale superiore2,80 - 2,80 Nm
-
Coppia di serraggio nominale terminale inferiore2,80 - 2,80 Nm
-
Coppia di serraggio nominale2,80 - 2,80 Nm
-
Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulariBiconnect
-
Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulariTerminale a vite
-
Possibilità di montaggio a 360°SÌ
-
Tensione nominale d'impiego CA400 - 400 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Tensione di isolamento nominale Ui500 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp6000 V
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Sezione trasversale dei terminali superiore e inferiore con viti, per conduttori rigidi1 - 35 mm²
-
Sezione trasversale dei terminali superiore e inferiore con viti, per conduttori flessibili1 - 25 mm²
-
Sezione trasversale del terminale superiore con viti, per conduttori flessibili1 - 25 mm²
-
Sezione trasversale del terminale superiore con viti, per conduttori rigidi1 - 35 mm²
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Distanza della griglia60 mm
-
Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-22
-
Classe di limitazione di energia I²t3
-
Temperatura d’esercizio-25 - 70 °C
-
Perdita di potenza a IN5,34 W
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
-
Allineamento superiore per dispositivi modulariTerminali allineati
-
Allineamento inferiore per dispositivi modulariTerminali allineati
-
Larghezza35 mm
-
Altezza83 mm
-
Profondità70 mm
-
Durata elettrica e numero di cicli4000
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto NCN216A
Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 2P curva C 16A 2M
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato interruttori magnetotermici
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16
PDF272,37 kB -
Scheda tecnica di prodotto
UK_PD_TDS_TransformerMotorprotection.pdf
Technical data sheet recommending MCB's for single phase and three phase transformers.
PDF204,90 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15
PDF274,42 kB
UKCA Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-10-02
PDF653,93 kB