Interruttore automatico magnetotermico con potere d'interruzione pari a 6000 A secondo CEI EN 60898-1 (Icn) e pari a 10 kA secondo CEI EN 60947-2 (Icu), tensione (Un) 400 V a 50-60 Hz. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti civili e del terziario, atto a proteggere l'impianto da correnti di sovraccarico e cortocircuito. Il dispositivo è dotato di 3 poli protetti, curva di intervento C, corrente nominale (In) pari a 10 A e presenta un ingombro uguale a 3 moduli DIN.
EAN
3250614346774
catalog.pageproduct.product.info.brand
Hager
m/p imballo
4 pezzi
Interruttore automatico magnetotermico 6000A 10kA 3P curva C 10A 3M MCA310
Prezzo
110,04 €
/ pezzo
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Funzioni di blocco ed interblocco 1 product.page.accessories.products-available -
alotte coprimorsetti 1 product.page.accessories.products-available -
Accessori meccanici per componenti a bassa tensione 1 product.page.accessories.products-available -
Bobina di minima tensione 1 product.page.accessories.products-available -
Sganciatore di tensione 2 product.page.accessories.products-available -
Rilascio per sottotensione e sovratensione 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Caratteristiche tecniche
Corrente
-
Corrente nominale IN10 A
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-215 kA
-
Potere di interruzione nominale Icn a 230 V AC secondo IEC 60898-110 kA
-
Potere di interruzione estremo di cortocircuito Icu secondo IEC 60947-210 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC secondo IEC 60947-210 kA
-
Corrente nominale a -15°C12,31 A
-
Corrente nominale a -10°C12,05 A
-
Corrente nominale a -5°C11,79 A
-
Corrente nominale a 0°C11,54 A
-
Corrente nominale a 5°C11,28 A
-
Corrente nominale a 10°C11,03 A
-
Corrente nominale a 15°C10,77 A
-
Corrente nominale a 20°C10,51 A
-
Corrente nominale a 25°C10,26 A
-
Corrente nominale a 30°C10 A
-
Corrente nominale a 35°C9,58 A
-
Corrente nominale a 40°C9,17 A
-
Corrente nominale a 45°C8,75 A
-
Corrente nominale a 50°C8,33 A
-
Corrente nominale a 55°C7,91 A
-
Corrente nominale a 60°C7,5 A
-
Corrente nominale a 65°C7,08 A
-
Corrente nominale a 70°C6,66 A
-
Potere di interruzione nominale Icn a 400 V AC secondo IEC 60898-16 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics AC secondo IEC 60947-275 %
-
Potere di interruzione di servizio Ics AC secondo IEC 60898-16 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 230 V AC secondo IEC 60947-220 kA
Architettura
-
Numero di poli3P
-
CurvaC
Numero di moduli
-
Numero di moduli3
Principali caratteristiche elettriche
-
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo IEC 60898-16 kA
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale terminale superiore2,80 - 2,80 Nm
-
Coppia di serraggio nominale terminale inferiore2,80 - 2,80 Nm
-
Coppia di serraggio nominale2,80 - 2,80 Nm
-
Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulariBiconnect
-
Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulariTerminale a vite
-
Possibilità di montaggio a 360°Sì
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA400 - 400 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Tensione di isolamento nominale Ui500 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp6000 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Connessione
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi rigidi1 - 35 mm²
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi flessibili1 - 25 mm²
-
Sezione di morsetti in ingresso con viti per conduttori flessibili1 - 25 mm²
-
Sezione morsetti con viti, per conduttori rigidi1 - 35 mm²
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Distanza della griglia60 mm
Condizioni d'uso
-
Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-22
-
Classe di limitazione di energia I²t3
-
Temperatura d’esercizio-25 - 70 °C
Potenza
-
Perdita di potenza a IN6,13 W
Connettività
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
-
Allineamento superiore per dispositivi modulariTerminali allineati
-
Allineamento inferiore per dispositivi modulariTerminali allineati
Serie
-
Larghezza52,50 mm
-
Altezza83 mm
-
Profondità70 mm
Durata
-
Durata elettrica e numero di cicli4000
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto MCA310
Interruttore automatico magnetotermico 6000A 10kA 3P curva C 10A 3M
PDF -
Informazioni Marketing Prodotto
Voce di capitolato interruttori magnetotermici
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16
PDF272,37 kB -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-11-13
PDF813,16 kB
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15
PDF258,27 kB
Più documentazione