Interruttore automatico scatolato h3 x160 TM 3P 40kA 125A HNA125H
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Sganciatore di tensione 5 accessori disponibili -
Bobina di minima tensione 8 accessori disponibili -
blocco differenziale di tipo A-HI per interruttori scatolati 2 accessori disponibili -
Blocco contatti ausiliari 4 accessori disponibili -
alotte coprimorsetti 3 accessori disponibili -
Maniglia per interruttore di protezione 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Corrente nominale IN125 A
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC secondo IEC 60947-240 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 240 V AC come da IEC 60947-285 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-240 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-220 kA
-
Numero di poli3
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp8000 V
-
Tensione di isolamento nominale Ui690 V
-
Tensione nominale d'impiego CA220 - 415 V
-
Unità di sgancioTM R/F (termico regolabile - magnetico fisso)
-
Perdita di potenza a IN33 W
-
Durata elettrica e numero di cicli10000
-
Numero di manovre20000
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP4X
-
Sezione conduttore flessibile4 - 70 mm²
-
Sezione conduttore rigido4 - 95 mm²
-
Coppia di serraggio nominale6 - 6 Nm
-
Posizione di montaggio/collegamentoAnteriore
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
-
Impostazione della manopola di protezione termica xIN0,63, 0,8, 1
-
Altezza130 mm
-
Larghezza75 mm
-
Profondità68 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto HNA125H
Interruttore automatico scatolato h3 x160 TM 3P 40kA 125A
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2021-06-07
PDF8,51 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato h3 interruttori scatolati sganciatori magnetotermici
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-09-05
PDF113,54 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-03-20
PDF435,49 kB
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF346,59 kB