Interruttore automatico magnetotermico 15000A 15kA 2P curva D 100A 3M HMD290
Interruttore automatico magnetotermico con potere d'interruzione pari a 15000 A secondo CEI EN 60898-1 (Icn) e pari a 15 kA secondo CEI EN 60947-2 (Icu), tensione (Un) 230 V a 50-60 Hz. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti del terziario e industriali, atto a proteggere l'impianto da correnti di sovraccarico e cortocircuito. Il dispositivo è dotato di 2 poli protetti, curva di intervento D, corrente nominale (In) pari a 100 A e presenta un ingombro uguale a 3 moduli DIN.
EAN
3250613230296
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
263,54 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Blocco differenziale 125 A tipo A-HI 2 accessori disponibili -
Blocco differenziale 125 A tipo AC 2 accessori disponibili -
Funzioni di blocco ed interblocco 1 accessori disponibili -
alotte coprimorsetti 1 accessori disponibili -
Accessori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili -
Bobina di minima tensione 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Architettura
-
Numero di poli2P
-
CurvaD
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA415 - 415 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Tensione di isolamento nominale Ui500 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp6000 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Corrente
-
Corrente nominale100 A
-
Potere di interruzione di servizio Ics AC secondo IEC 60898-17,50 kA
-
Potere di interruzione nominale Icn a 230 V AC secondo IEC 60898-115 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 230 V AC secondo IEC 60947-215 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-215 kA
-
Corrente nominale a 0°C124 A
-
Corrente nominale a 5 °C120 A
-
Corrente nominale a 10 °C116 A
-
Corrente nominale a 15 °C112 A
-
Corrente nominale a 20°C108 A
-
Corrente nominale a 25 °C104 A
-
Corrente nominale a 30 °C100 A
-
Corrente nominale a 35 °C96,60 A
-
Corrente nominale a 40°C93,10 A
-
Corrente nominale a 45°C89,40 A
-
Corrente nominale a 50°C85,60 A
-
Corrente nominale a 55 °C81,60 A
-
Corrente nominale a 60 °C77,50 A
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale3,5 - 5,0 Nm
-
Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulariTerminale a vite
-
Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulariTerminale a vite
-
Coppia di serraggio nominale terminale inferiore3,60 - 3,60 Nm
-
Coppia di serraggio nominale terminale superiore3,60 - 3,60 Nm
Principali caratteristiche elettriche
-
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo IEC 60898-115 kA
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Potenza
-
Potenza dissipata totale16,33 W
Durata
-
Durata elettrica e numero di cicli4000
-
Numero di manovre20000
Connessione
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi1 - 70 mm²
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili1 - 50 mm²
-
Sezione conduttore flessibile50 mm²
-
Sezione conduttore rigido70 mm²
Condizioni d'uso
-
Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-23
-
Protezione dall'umidità dell'ariaPer tutti i climi
-
Temperatura d’esercizio-25 - 70 °C
Numero di moduli
-
Numero di moduli3
Connettività
-
Allineamento superiore per dispositivi modulariTerminali allineati
-
Allineamento inferiore per dispositivi modulariTerminali allineati
Serie
-
Altezza90 mm
-
Larghezza53 mm
-
Profondità70 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto HMD290
Interruttore Automatico Magnetotermico 2 Poli 100 A 15 Ka Curva D 3 M. Din
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato interruttori magnetotermici
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16
PDF272,37 kB -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-07-16
PDF100,75 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-05-12
PDF439,38 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-05-12
PDF454,73 kB
Più documentazione