Interruttore Automatico Magnetotermico 3 Poli 80 A 15 Ka Curva B 4.5 M. Din HMB380
EAN
3250613230074
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
285,92 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Blocco differenziale 125 A tipo AC 2 accessori disponibili
-
Blocco differenziale 125 A tipo A-HI 2 accessori disponibili
-
Accessori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
-
Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili
-
Sganciatore di tensione 2 accessori disponibili
-
altri accessori disponibili 5 altri accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Architettura
-
Numero di poli3P
-
CurvaB
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA415 - 415 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Tensione di isolamento nominale Ui500 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp6000 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale3,5 - 5,0 Nm
-
Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulariTerminale a vite
-
Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulariTerminale a vite
Corrente
-
Corrente nominale80 A
-
Potere di interruzione nominale di servizio Ics AC secondo IEC60898-17,50 kA
-
Potere di interruzione nominale Icn a 230 V AC secondo IEC 60898-115 kA
-
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Icu fino a 230 V AC IEC60947-215 kA
-
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Icu fino a 400 V AC IEC60947-215 kA
-
Corrente nominale a -20°C112 A
-
Corrente nominale a -15°C109 A
-
Corrente nominale a -10°C106 A
-
Corrente nominale a -5°C102 A
-
Corrente nominale a 0°C99,20 A
-
Corrente nominale a 5°C96 A
-
Corrente nominale a 10°C92,80 A
-
Corrente nominale a 15°C89,60 A
-
Corrente nominale a 20°C86,40 A
-
Corrente nominale a 25°C83,20 A
-
Corrente nominale a 30°C80 A
-
Corrente nominale a 35°C77,60 A
-
Corrente nominale a 40°C75,10 A
-
Corrente nominale a 45°C72,60 A
-
Corrente nominale a 50°C70 A
-
Corrente nominale a 55°C67,20 A
-
Corrente nominale a 60 °C64,30 A
Principali caratteristiche elettriche
-
Potere d'interruzione nominale Icn AC secondo IEC60898-115 kA
-
Coppia di serraggio nominale terminale inferiore3,60 - 3,60 Nm
-
Coppia di serraggio nominale terminale superiore3,60 - 3,60 Nm
Potenza
-
Potenza dissipata totale20,32 W
Durata
-
Durata elettrica e numero di cicli4000
-
Numero di manovre20000
Connessione
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi1 - 70 mm²
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili1 - 50 mm²
Condizioni d'uso
-
Grado di inquinamento secondo IEC60664 / IEC60947-23
-
Protezione dall'umidità dell'ariaPer tutti i climi
Numero di moduli
-
Numero di moduli4,50
Connettività
-
Allineamento superiore per dispositivi modulariTerminali allineati
-
Allineamento inferiore per dispositivi modulariTerminali allineati
Serie
-
Altezza90 mm
-
Larghezza80 mm
-
Profondità70 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
Più documentazione