Interruttore automatico scatolato h3 serie x160 in esecuzione fissa da 3 poli con terminali anteriori. L'interruttore è dotato di sganciatore TM, corrente nominale In 80 A, tensione nominale Ue 440 V e potere di interruzione Icu 25 kA secondo CEI EN 60947-2. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti del terziario e industriali, atto a proteggere l'impianto da correnti di cortocircuito e sovraccarico.
EAN
3250613130480
catalog.pageproduct.product.info.brand
Hager
m/p imballo
1 pezzo
Interruttore automatico scatolato h3 x160 TM 3P 25kA 80A HHA080H
Prezzo
480,60 €
/ pezzo
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Bobina di minima tensione 8 product.page.accessories.products-available -
blocco differenziale di tipo A-HI per interruttori scatolati 2 product.page.accessories.products-available -
Blocco contatti ausiliari 4 product.page.accessories.products-available -
Sganciatore di tensione 5 product.page.accessories.products-available -
alotte coprimorsetti 3 product.page.accessories.products-available -
Maniglia per interruttore di protezione 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Caratteristiche tecniche
Corrente
-
Corrente nominale IN80 A
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC secondo IEC 60947-225 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 240 V AC come da IEC 60947-235 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-225 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-220 kA
Architettura
-
Numero di poli3
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp8000 V
-
Tensione di isolamento nominale Ui690 V
-
Tensione nominale d'impiego CA220 - 415 V
Funzioni
-
Unità di sgancioTM R/F (termico regolabile - magnetico fisso)
Potenza
-
Perdita di potenza a IN32,10 W
Durata
-
Durata elettrica e numero di cicli10000
-
Numero di manovre20000
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP4X
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile4 - 70 mm²
-
Sezione conduttore rigido4 - 95 mm²
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale6 - 6 Nm
-
Posizione di montaggio/collegamentoAnteriore
Connettività
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
Porta / coperchio
-
BloccabileSì
Impostazioni
-
Impostazione della manopola di protezione termica xIN0,63, 0,8, 1
Serie
-
Altezza130 mm
-
Larghezza75 mm
-
Profondità68 mm
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto HHA080H
Interruttore automatico scatolato h3 x160 TM 3P 25kA 80A
PDF -
Manuale Installazione Prodotto
Manuale di installazione International 2021-06-07
PDF8,51 MB -
Informazioni Marketing Prodotto
Voce di capitolato h3 interruttori scatolati sganciatori magnetotermici
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-09-05
PDF113,54 kB -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-03-20
PDF435,49 kB
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF346,59 kB
Più documentazione