Interruttore automatico scatolato h3+ P250 LSnI 3P 70kA 160A HET160GR
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Bobina di minima tensione 8 accessori disponibili -
Adattatore per cavi dati ausiliari 2 accessori disponibili -
Sganciatore di tensione 5 accessori disponibili -
Adattatore per cavi ausiliari 3 accessori disponibili -
alotte coprimorsetti 6 accessori disponibili -
Blocco contatti ausiliari 5 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Corrente nominale IN160 A
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 230 V AC secondo IEC 60947-285 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 240 V AC come da IEC 60947-285 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC secondo IEC 60947-270 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 415 V AC come da IEC 60947-270 kA
-
Capacità di interruzione 1 polo 230V IEC 60947-22,50 kA
-
Capacità di interruzione 1 polo 400V IEC 60947-22,50 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-285 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-250 kA
-
Corrente nominale a 10°C secondo IEC 60947160 A
-
Corrente nominale a 15°C secondo IEC 60947160 A
-
Corrente nominale a 20°C secondo IEC 60947160 A
-
Corrente nominale a 25°C secondo IEC 60947160 A
-
Corrente nominale a 30°C secondo IEC 60947160 A
-
Corrente nominale a 35°C secondo IEC 60947160 A
-
Corrente nominale a 40°C secondo IEC 60947160 A
-
Corrente nominale a 45°C secondo IEC 60947160 A
-
Corrente nominale a 50°C secondo IEC 60947160 A
-
Corrente nominale a 55°C secondo IEC 60947160 A
-
Corrente nominale a 60°C secondo IEC 60947160 A
-
Corrente nominale a 65°C secondo IEC 60947145 A
-
Corrente nominale a 70°C secondo IEC 60947135 A
-
Numero di poli3
-
Elemento di controllo/comandoManetta
-
Tipo di costruzione del dispositivoFissa incorporata
-
Posizione del neutroSenza neutro
-
Regolazione corrente del quadrante Ir163 A, 70 A, 80 A, 90 A, 100 A, 110 A, 125 A, 135 A, 150 A, 160 A
-
Intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve86 - 1600 A
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Coppia di serraggio nominale12 - 12 Nm
-
Posizione di montaggio/collegamentoAnteriore
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp8000 V
-
Tensione di isolamento nominale Ui800 V
-
Tensione nominale d'impiego CA220 - 690 V
-
Unità di sgancioLSNI
-
Perdita di potenza a IN18,42 W
-
Potenza dissipata per polo In6,14 W
-
Durata elettrica e numero di cicli10000
-
Numero di manovre40000
-
Numero di contatti ausiliari, invertitori0
-
Numero di contatti ausiliari NC0
-
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura0
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP4X
-
Temperatura d’esercizio-25 - 70 °C
-
Sezione conduttore flessibile35 - 150 mm²
-
Sezione conduttore rigido35 - 185 mm²
-
Tipo di connettoreMorsetto
-
Materiale del cavoRame, Alluminio
-
Altezza165 mm
-
Larghezza105 mm
-
Profondità97 mm
-
Azionamento a motore integratoNo
-
Adatto per guida DINNo
-
Compatibile con RDC AOBNo
-
Idoneo per quadro di distribuzioneSÌ
-
Posizione dell'alimentazioneBidirezionale
-
Protezione contro i sovraccarichi di lunga durata (ltd): ritardo (tr)5 s
-
Protezione di breve durata (std): corrente (Isd)1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
-
Protezione di breve durata (std): ritardo (tsd)100 ms
-
Protezione istantanea (li): coefficiente di regolazione del quadrante11
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto HET160GR
Interruttore automatico scatolato h3+ P250 LSnI 3P 70kA 160A
PDF -
Manuale operativo
Communication manual for h3+ Moulded case circuit breaker up to 250A (DE, 2019-01)
Manuale operativo de-DE 2019-01-31
PDF5,94 MB
Manuale operativo it-IT 2020-01-01
PDF3,58 MB -
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2018-06-04
PDF2,04 MB
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)
Manuale di installazione International 2015-11-02
PDF4,67 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato h3+ interruttori scatolati versioni non comunicanti
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF598,25 kB -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
File STEP
CAD file for MCCB 250A 3P
File STEP International 2026-04-15
STP640,83 kB -
Guida
Guida de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MB
Handbook it-IT 2017-09-21
Guida it-IT 2023-03-23
PDF38,90 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB
Technischer Katalog
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-04-25
PDF461,97 kBDichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF346,64 kB