Quadro in poliestere doppio a pavimento H1150 L600 P300 orion plus FL340BA
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Pannelli sfinestrati / Kit per MCB / MCCB 1 accessori disponibili -
Piastra cieca per armadio 1 accessori disponibili -
Porta vetro / cieca 4 accessori disponibili -
Piastra di fondo 6 accessori disponibili -
Accessori per montaggio 3 accessori disponibili -
Guida DIN 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Altezza1150 mm
-
Larghezza600 mm
-
Profondità300 mm
-
Spessore dei fianchi3 mm
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP65
-
Classe protezioneIsolamento classe II
-
Tipo di bloccaggioSerratura a cilindro, Serratura a chiave
-
Resistenza agli urti IKIK10
-
Numero di sezioni in larghezza1
-
Numero di aperture della flangia0
-
Numero di file6
-
Montaggio suMontaggio a pavimento
-
Adatto per l'uso esternoSÌ
-
ColoreGrigio chiaro
-
Codice RAL7035
-
MaterialePlastica
-
Numero di porte del quadro elettrico0
-
Porta/frontale trasparenteNo
-
Corrente nominale250 A
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto FL340BA
Quadro in poliestere doppio a pavimento H1150 L600 P300 orion plus
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato orion plus armadi quadri universali
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF405,60 kB -
Oggetti BIM Revit
Range : Prion plus poliestere quadri e armadi. Quadri universali da pavimento doppi IP65 prof. 300mm. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,95 MBRange : Prion plus poliestere quadri e armadi. Quadri universali da pavimento doppi IP65 prof. 300mm. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,98 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2019-10-31
PDF707,52 kB