Torretta a scomparsa 16 moduli con coperchio per mattonella NEST 16 MATT B01370
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Inserto presa con pezzo centrale 11 accessori disponibili -
Pezzo centrale cieco 2 accessori disponibili -
Cassaforma / Scatola di derivazione 1 accessori disponibili -
Cassette porta frutti 2 accessori disponibili -
Guaina raccoglicavi 1 accessori disponibili -
Inserto per telecomunicazioni 12 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Con cornice protettiva per tappetoSÌ
-
Con moquette apribileSÌ
-
Profondità di installazione105 mm
-
Larghezza di montaggio305 mm
-
Lunghezza di incasso340 mm
-
Lunghezza322 mm
-
Larghezza362 mm
-
Profondità del vano per la moquette8 mm
-
Cura dei pavimentiAsciutto
-
MaterialePolicarbonato (PC)
-
ColoreNero
-
Codice RAL9011
-
Materiale del coperchioPoliammide (PA)
-
Installazione in calcestruzzoSÌ
-
Adatto per l'uso esternoNo
-
Uscita cavoCon uscita cavo
-
Numero di ingressi per tubi2
-
Numero di prese SCHUKO12
-
Numero di apparecchi da incasso8
-
Numero di moduli per dispositivi2
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK08
-
Classe di protezione in condizioni di inutilizzoIP40
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B01370
Torretta a scomparsa 16 moduli con coperchio per mattonella NEST 16 MATT
PDF -
Manuale di istruzioni
Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_NEST-16
Manuale di istruzioni International 2020-01-01
PDF1,31 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato NEST torretta a scomparsa
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF159,18 kB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_NEST_EN
Scheda tecnica di prodotto International 2016-07-20
PDF50,68 kB
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_NEST_IT
Scheda tecnica di prodotto International 2008-11-11
PDF381,06 kB -
Certificato di prodotto
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF1,37 MB
Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_NEST_IMQ_NEW
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF1,37 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14
PDF344,90 kB
dc22-1068
Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05
PDF101,65 kB