The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Instal­lazione sopra e sotto pavimento
    • Sistemi di canali sopra e sotto pavimento, torrette e colonne
    • NEST
    • B01372
    Cassaforma metallica compatibile con torretta a scomparsa NEST 16. Per utilizzo annegato su pavimentazione in calcestruzzo. Permette il collegamento con canali sotto pavimento della linea METRO' FAST o tubi corrugati di diametro 16, 25 e 32 mm. Accesso alla cassaforma possibile da tutti 4 i lati. Predisposta per il collegamento con la messa a terra.
    EAN
    8015892530568
    Marchio
    Bocchiotti
    Confezione
    1 pezzo
    • NEST

    Cassaforma in acciaio per torretta a scomparsa 16 moduli NEST B01372

    Prezzo
    240,78 €
    / pezzo *
    240,78 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Cassaforma in acciaio per torretta a scomparsa 16 moduli NEST

    B01372

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Forma
    • Forma
      Rettan­golare
    Serie
    • Altezza
      111 mm
    • Larghezza
      365 mm
    • Lunghezza
      320 mm
    • Altezza minima del massetto
      111 mm
    Materiali
    • Materiale dei fianchi
      Acciaio
    • Materiale
      Acciaio
    Porta / coper­chio
    • Tipo di coper­chio
      Cieco
    Funzioni
    • Adatto per canale sottopavimento
      SÌ

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration B01372
    PDF
    RoHS report B01372
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B01372 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B01372

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B01372 | Hager Italia

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B01372

      Cassaforma in acciaio per torretta a scomparsa 16 moduli NEST

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato NEST torretta a scomparsa | Hager Italia

      Voce di capitolato NEST torretta a scomparsa

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      159,18 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_NEST_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_NEST_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2016-07-20

      PDF
      50,68 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_NEST_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_NEST_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-11-11

      PDF
      381,06 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12 | Hager Italia

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      1,37 MB
      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_NEST_IMQ_NEW | Hager Italia

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_NEST_IMQ_NEW

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      1,37 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14

      PDF
      344,90 kB
      Immagine dc22-1068 | Hager Italia

      dc22-1068

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

      PDF
      101,65 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B01367 - Torretta a scomparsa 8 moduli con coperchio antiscivolo NEST 8 ANTISC
      B01367
      Torretta a scomparsa 8 moduli con coperchio antiscivolo NEST 8 ANTISC
      Prezzo
      180,70 €
      / pezzo *
      180,70 €
      / pezzo *
    • 2
      B01368 - Torretta a scomparsa 8 moduli con coperchio per mattonella NEST 8 MATT
      B01368
      Torretta a scomparsa 8 moduli con coperchio per mattonella NEST 8 MATT
      Prezzo
      151,61 €
      / pezzo *
      151,61 €
      / pezzo *
    • 3
      B01369 - Torretta a scomparsa 16 moduli con coperchio antiscivolo NEST 16 ANTISC
      B01369
      Torretta a scomparsa 16 moduli con coperchio antiscivolo NEST 16 ANTISC
      Prezzo
      269,69 €
      / pezzo *
      269,69 €
      / pezzo *
    • 4
      B01370 - Torretta a scomparsa 16 moduli con coperchio per mattonella NEST 16 MATT
      B01370
      Torretta a scomparsa 16 moduli con coperchio per mattonella NEST 16 MATT
      Prezzo
      232,50 €
      / pezzo *
      232,50 €
      / pezzo *
    • 5
      B01371 - Cassaforma in acciaio per torretta a scomparsa 8 moduli NEST
      B01371
      Cassaforma in acciaio per torretta a scomparsa 8 moduli NEST
      Prezzo
      222,73 €
      / pezzo *
      222,73 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti