Telaio autoportante 6 moduli Pepita per linea NEST nero ardesia TELAIO 6 AP NEST B04285
Telaio autoportante da 6 moduli per frutti della serie civile Pepita Active compatibile con le torrette a scomparsa della linea NEST. Permette l'installazione di 6 frutti nello stesso spazio occupato dai supporti portafrutti da 4 moduli universali. Dotato di coperchio superiore snodato, consente di operare in modo agevole nel cablaggio dei frutti. Fissaggio a scatto.
EAN
8015892614817
Marca
Bocchiotti
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
6,55 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 4 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Equipaggiamento
-
Numero di apparecchi da incasso6
Installazione, montaggio
-
Tipo di montaggio unitàMontaggio a scatto
Connessione
-
Numero di pressacavi0
Materiali
-
MaterialeAcrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS)
-
ColoreNero
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04285
Telaio autoportante 6 moduli Pepita per linea NEST nero ardesia TELAIO 6 AP NEST
PDF -
Informazioni sui prodotti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF159,18 kB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_NEST_EN
Scheda tecnica di prodotto International 2016-07-20
PDF50,68 kB
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_NEST_IT
Scheda tecnica di prodotto International 2008-11-11
PDF381,06 kB -
Certificato di prodotto
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF1,37 MB
Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_NEST_IMQ_NEW
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF1,37 MB -
Dichiarazione di conformità
dc22-1068
Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05
PDF101,65 kB
Più documentazione