Pulsante/spia luminosa E10, contatto di chiusura a parete bianco lucido 510040
EAN
4011334030744
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
25,77 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (13)Accessori obbligatori
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
Potenza
-
Potenza lampada ad incandescenza2 - 2 W
Materiali
-
ColoreBianco
-
Codice RAL1013
-
finitura superficialeLucido
-
MaterialeDuroplastica
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza61,20 mm
-
Larghezza61 mm
-
Profondità41,50 mm
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 510040
Pulsante/spia luminosa E10, contatto di chiusura a parete bianco lucido
PDF -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-10-29
PDF155,69 kB
Più documentazione