Arrêt d'urgence à clé Cubyko saillie Gris WNC032
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Pièce de rechange pour installation domotique 1 produit(s) disponible(s) -
Entrée de câbles 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Références concernées 17 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Références concernées
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Largeur75 mm
-
Hauteur75 mm
-
Profondeur64 mm
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP55
Tension
-
Tension nominale250 - 250 V
Conditions d'utilisation
-
Température de service-15 - 30 °C
Matière
-
MatériauPolypropylène (PP)
-
CouleurGris
Architecture
-
Type d'organe de commandeClé
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
Plus de documentation