Mécanisme interrupteur va et vient témoin ass. saillie/encastré, cubyko, gris WNA003
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Voir tout (9)Accessoires optionnels
-
Insert d'éclairage pour installation 7 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Références concernées 25 produit(s) disponible(s)
Accessoires obligatoires
Complétez votre système
Références concernées
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant de commutation10 A
-
Courant assigné nominal10 A
Installation, montage
-
Montage surEncastré, En saillie
Tension
-
Tension nominale250 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Matière
-
CouleurGris
-
Code RAL7011
-
FinitionMat
-
MatériauThermoplastique
-
TraitementNon traité
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
Identification
-
Elément de base avec plaque d'adaptateurElement de commande
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Commandes et indicateurs
-
Nombre de touches1
Dimensions
-
Profondeur de montage12 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement0
-
Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage0
Sécurité
-
Résistance aux chocs IKIK08
-
Utilisable dans une classe de protection IP supérieureIP55 avec couvercle fermé
Raccordement
-
Type de contacts2 voies
-
Type de connexion / priseVerrou tournant
Textes
-
Mode d'installationPour fixation par vissage
-
Type de raccordementPour borne N, Avec borne enfichable
-
ÉclairageAvec unité LED rouge 230 V., Pour commutation de contrôle
-
Bouton poussoirNo
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WNA003
Mécanisme interrupteur va et vient témoin ass. saillie/encastré, cubyko, gris
PDF -
Outils
Outils de-DE 2025-11-13
URL
Outils de-DE 2026-04-01
URL -
Licence de produit
LCIE_643689B
Licence de produit en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Déclaration de conformité en-GB 2025-12-05
PDF253,40 kB
Plus de documentation