Voyant d'éclairage de signalisation par LED blanc cubyko, gris WNA603
EAN
3250617174633
Conditionnement
1 pièce
Outils de conception
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Voir tout (9)Produits compatibles
-
Références concernées 19 produit(s) disponible(s)
Accessoires obligatoires
Références concernées
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension nominale230 V
Puissance
-
Puissance consommée0
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Éclairage
-
Type de LampeLED
Matière
-
CouleurGris
-
Code RAL7011
-
FinitionMat
-
MatériauThermoplastique
-
TraitementNon traité
Dimensions
-
Hauteur71 mm
-
Largeur71 mm
-
Profondeur48 mm
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP55
-
Gammes compatiblesHager cubyko
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Documents
-
Outils
Outils de-DE 2024-10-02
URL
Outils de-DE 2025-04-29
URL -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2022-01-10
PDF79,21 kB
Plus de documentation