WITTY SHARE 22kW M3T2 3Φ RFID/WIFI/OCPP • XEV1R22T2 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Catalog
    0
    Δείτε όλες τις σχετικές ετικέτες προϊόντων

    Δεν βρέθηκαν σχετικά προϊόντα ""

      Κατηγορίες προϊόντων
      0

      Δεν βρέθηκαν σχετικές κατηγορίες ""

        Προτάσεις

        Δεν βρέθηκαν σχετικά αποτελέσματα ""

          Άλλο περιεχόμενο
          0
          Δείτε όλες τις σχετικές ετικέτες περιεχομένου

          Δεν βρέθηκαν σχετικά αποτελέσματα ""

            Downloads
            0
            Δείτε όλα τα σχετικά αποτελέσματα

            0 Αποτελέσματα ""

            Μενού
            • E-catalogue
            • Λύσεις
              Λύσεις Hager
              Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
              Μάθετε περισσότερα
              • Λύσεις
              • Διανομή Ενέργειας
                Λύσεις Hager
                Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
                Μάθετε περισσότερα
              • Συστήματα έξυπνου κτιρίου
                • KNX ETS
                • KNX easy
                • KNX quicklink
                • Micro-modules
                • Domovea
                • Berker KNX
                • Δες τα όλα
                Λύσεις Hager
                Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
                Μάθετε περισσότερα
              • Ηλεκτροκίνηση - Σταθμοί φόρτισης
                Λύσεις Hager
                Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
                Μάθετε περισσότερα
              • Διαχείριση καλωδίων
                Λύσεις Hager
                Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
                Μάθετε περισσότερα
              • Διακοπτικό υλικό
                • Berker S.1
                • Berker B.3
                • Berker B.7
                • Berker K.1
                • Berker K.5
                • Berker Q.1
                • Berker Q.3
                • Δες τα όλα
                Λύσεις Hager
                Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
                Μάθετε περισσότερα
              • Δες τα όλα
            • Για το έργο σας
              Για το έργο σας
              Δείτε πώς οι ποιοτικές και ευέλικτες συνεργασίες δημιουργούν εκπληκτικά αποτελέσματα.
              Μάθετε περισσότερα
              • Για το έργο σας
              • Προϊοντικές κατηγορίες
                • Διανομή ενέργειας
                • Εξοικονόμηση ενέργειας
                • Διαχείριση καλωδίων
                • Λύσεις δωματίων
                • Διακοπτικό υλικό
                • Έξυπνο σπίτι
                • Δες τα όλα
                Για το έργο σας
                Δείτε πώς οι ποιοτικές και ευέλικτες συνεργασίες δημιουργούν εκπληκτικά αποτελέσματα.
                Μάθετε περισσότερα
              • Για το έργο σας
                • Μονοκατοικία
                • Πολυκατοικία
                • Ξενοδοχείο
                • Γραφείο
                • Δες τα όλα
                Για το έργο σας
                Δείτε πώς οι ποιοτικές και ευέλικτες συνεργασίες δημιουργούν εκπληκτικά αποτελέσματα.
                Μάθετε περισσότερα
              • Έργα αναφοράς
                Για το έργο σας
                Δείτε πώς οι ποιοτικές και ευέλικτες συνεργασίες δημιουργούν εκπληκτικά αποτελέσματα.
                Μάθετε περισσότερα
              • Δες τα όλα
            • On-line εργαλεία
              Hager Configurator
              Ποτέ η παραγγελία διακοπτικού υλικού δεν ήταν τόσο εύκολη.
              Hager Configurator
              • On-line εργαλεία
              • Hager configurator
                Hager Configurator
                Ποτέ η παραγγελία διακοπτικού υλικού δεν ήταν τόσο εύκολη.
                Hager Configurator
              • Δες τα όλα
            • Γνώση
              Download Center
              Κατεβάστε όποιο έτυπο, κατάλογο και τιμοκατάλογο χρειάζεστε για το έργο σας.
              Βρείτε αυτό που χρειάζεστε
              • Γνώση
              • Έντυπα
                Download Center
                Κατεβάστε όποιο έτυπο, κατάλογο και τιμοκατάλογο χρειάζεστε για το έργο σας.
                Βρείτε αυτό που χρειάζεστε
              • Webinars
                Download Center
                Κατεβάστε όποιο έτυπο, κατάλογο και τιμοκατάλογο χρειάζεστε για το έργο σας.
                Βρείτε αυτό που χρειάζεστε
              • Δες τα όλα
            • Υποστήριξη
              Υποστήριξη
              Έχετε τη δυνατότητα να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας με πολλούς τρόπους. Διαλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει!
              Ας μιλήσουμε!
              • Υποστήριξη
              • FAQ
                • FAQ - Γενικού περιεχομένου
                • FAQ - Σχετικά με την οικογένεια witty
                • Δες τα όλα
                Υποστήριξη
                Έχετε τη δυνατότητα να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας με πολλούς τρόπους. Διαλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει!
                Ας μιλήσουμε!
              • How-to videos
                • Διανομή ενέργειας
                • Σειρές διακοπτικού υλικού
                • Σύγχρονες εγκαταστάσεις έξυπνων κτιρίων
                • Σταθμοί φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων WItty
                • Κανάλια & Συστήματα ενδοδαπέδιας καλωδίωσης
                • Δες τα όλα
                Υποστήριξη
                Έχετε τη δυνατότητα να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας με πολλούς τρόπους. Διαλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει!
                Ας μιλήσουμε!
              • Δες τα όλα
            • Σχετικά με μας
              Σχετικά με μας
              Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
              Μάθετε περισσότερα
              • Σχετικά με μας
              • Τα νέα μας
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Ενέργειες για την βελτίωση των χρόνων παράδοσης
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Events
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Βιωσιμότητα στον Όμιλο Hager
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Ο 1 συνεργάτης που χρειάζεστε
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Επικοινωνία
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Newsletter εγγραφή
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Δες τα όλα
            • Δείτε όλες τις κατηγορίες
            Λογαριασμός
            • Κατάλογος
            • Σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
            • Σταθμοί φόρτισης
            • witty.share
            • XEV1R22T2
            XEV1R22T2 - WITTY SHARE ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 22kW M3T2 3Φ 32Α RFID +WIFI +OCPP
            XEV1R22T2 - WITTY SHARE ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 22kW M3T2 3Φ 32Α RFID +WIFI +OCPP
            XEV1R22T2 - WITTY SHARE ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 22kW M3T2 3Φ 32Α RFID +WIFI +OCPP
            XEV1R22T2 - WITTY SHARE ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 22kW M3T2 3Φ 32Α RFID +WIFI +OCPP
            XEV1R22T2 - WITTY SHARE ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 22kW M3T2 3Φ 32Α RFID +WIFI +OCPP
            XEV1R22T2 - WITTY SHARE ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 22kW M3T2 3Φ 32Α RFID +WIFI +OCPP

            WITTY SHARE ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 22kW M3T2 3Φ 32Α RFID +WIFI +OCPP

            XEV1R22T2

            XEV1R22T2 - WITTY SHARE ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 22kW M3T2 3Φ 32Α RFID +WIFI +OCPP
            XEV1R22T2 - WITTY SHARE ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 22kW M3T2 3Φ 32Α RFID +WIFI +OCPP
            XEV1R22T2 - WITTY SHARE ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 22kW M3T2 3Φ 32Α RFID +WIFI +OCPP
            XEV1R22T2 - WITTY SHARE ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 22kW M3T2 3Φ 32Α RFID +WIFI +OCPP
            XEV1R22T2 - WITTY SHARE ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 22kW M3T2 3Φ 32Α RFID +WIFI +OCPP
            XEV1R22T2 - WITTY SHARE ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 22kW M3T2 3Φ 32Α RFID +WIFI +OCPP
            • Σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

            WITTY SHARE ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 22kW M3T2 3Φ 32Α RFID +WIFI +OCPP XEV1R22T2

            EAN
            4012740984102
            Συσκευασία
            1 τμχ
            Τιμή
            2.185,25 €
            / τμχ
            2.185,25 €
            / τμχ

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Προσθήκη σε λίστα
            Προσθήκη σε λίστα

            Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

            Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

            Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε
            • Αξεσουάρ
            • Τεχνικές ιδιότητες
            • Περιβαλλοντική αξία
            • Τεκμηρίωση
            Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

            Ολοκληρώστε το συστημά σας

            Προαιρετικά αξεσουάρ

            • Εξαρ­τήματα στήριξης καλωδίων φόρτισης 1 διαθέσιμα προϊόντα
            • Εξαρ­τήματα εγκατάστασης 12 διαθέσιμα προϊόντα
            • Ψηφιακοί χρονοδια­κόπτες 1 διαθέσιμα προϊόντα
            • Καλώδια φόρτισης 1 διαθέσιμα προϊόντα

            Ολοκληρώστε το συστημά σας

            • Εξαρ­τήματα στήριξης καλωδίων φόρτισης
            • Εξαρ­τήματα εγκατάστασης
            • Ψηφιακοί χρονοδια­κόπτες
            • Καλώδια φόρτισης
            • XEVA100

              WITTY ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ XEV1K*

              100,53 €  / τμχ*
              Προσθήκη σε λίστα
              Προσθήκη σε λίστα
            • XEVA110

              WITTY START ΣΤΗΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 1 ΣΤΑΘΜΟΥ

              1.111,52 €  / τμχ*
              Προσθήκη σε λίστα
              Προσθήκη σε λίστα
            • XEVA115

              WITTY START ΣΤΗΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2 ΣΤΑΘΜΩΝ

              1.222,68 €  / τμχ*
              Προσθήκη σε λίστα
              Προσθήκη σε λίστα
            • XEVA116

              WITTY START ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΛΕΣ XEVA11x

              361,25 €  / τμχ*
              Προσθήκη σε λίστα
              Προσθήκη σε λίστα
            • XEVA130

              WITTY START ΚΟΛΩΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 1 ΣΤΑΘΜΟΥ

              521,93 €  / τμχ*
              Προσθήκη σε λίστα
              Προσθήκη σε λίστα
            • XEVA135

              WITTY START ΚΟΛΩΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2 ΣΤΑΘΜΩΝ

              574,13 €  / τμχ*
              Προσθήκη σε λίστα
              Προσθήκη σε λίστα
            • XEVA140

              WITTY START ΒΑΣΗ ΜΠΕΤΟΝ ΣΤΗΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

              260,98 €  / τμχ*
              Προσθήκη σε λίστα
              Προσθήκη σε λίστα
            • XEVA150

              WITTY START ΒΑΣΗ ΜΠΕΤΟΝ ΚΟΛΩΝΑΣ XEVA13x ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

              182,69 €  / τμχ*
              Προσθήκη σε λίστα
              Προσθήκη σε λίστα
            • XEVA280

              WITTY ΚΙΤ ΚΑΡΤΑΣ GSM/LTE ΜΕ ΚΕΡΑΙΑ ΓΙΑ WITTY SHARE

              259,56 €  / τμχ*
              Προσθήκη σε λίστα
              Προσθήκη σε λίστα
            • XEVA400

              WITTY ΚΑΡΤΕΣ ΧΡΗΣΤΗ RFID (ΣΕΤ 20ΤΜΧ)

              129,69 €  / τμχ*
              Προσθήκη σε λίστα
              Προσθήκη σε λίστα
            • XEVA410

              WITTY ΚΑΡΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ RFID (ΣΕΤ 3ΤΜΧ)

              46,46 €  / τμχ*
              Προσθήκη σε λίστα
              Προσθήκη σε λίστα
            • XEVA431

              WITTY ΚΙΤ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ MID 1Φ ΓΙΑ WITTY SHARE

              251,16 €  / τμχ*
              Προσθήκη σε λίστα
              Προσθήκη σε λίστα
            • XEVA433

              WITTY ΚΙΤ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ MID 3Φ ΓΙΑ WITTY SHARE

              436,80 €  / τμχ*
              Προσθήκη σε λίστα
              Προσθήκη σε λίστα
            • EGN100

              BLUETOOTH ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 1 ΕΞΟΔΟΥ

              157,95 €  / τμχ*
              Προσθήκη σε λίστα
              Προσθήκη σε λίστα
            • XEVA734

              ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ M3 T2/T2 32A 3Φ 7.5M

              611,52 €  / τμχ*
              Προσθήκη σε λίστα
              Προσθήκη σε λίστα

            Τεχνικές ιδιότητες

            Ισχύς
            • Ισχύς ανά σημείο φόρτισης
              22 kW
            • Ισχύς σύνδεσης
              11 - 22 kW
            Συχνότητα
            • Συχνότητα
              50 - 60 Hz
            Τροφοδοσία
            • Αριθμός φάσεων για την παροχή ρεύματος
              3
            Ηλεκτρικό ρεύμα
            • Ονομαστικό ρεύμα
              32 A
            Συνδεσιμότητα
            • Αριθμός σημείων φόρτισης
              1
            Λειτουρ­γίες
            • Με διαχεί­ριση φορτίου
              Ναί
            Εξοπλισμός
            • Αριθμός οικιακών πριζών
              0
            • Με αυτόματη ασφάλεια
              Οχι
            • Με απελευ­θέρωση έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
              Ναί
            Διαστάσεις
            • Πλάτος
              237 mm
            • Μήκος
              549 mm
            • Βάθος
              173 mm
            Εγκατάσταση, τοποθέτηση
            • Τοποθέτηση
              Επίτοιχη τοποθέτηση
            Ασφάλεια
            • Κατηγορία προστασίας (IP)
              IP55
            • Αντοχή σε κρούση IK
              IK10
            Συνθήκες χρήσης
            • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
              -25 - 50 °C
            Τάση
            • Ονομαστική τάση
              230 - 400 V
            Υλικά
            • Υλικό
              Πλαστικό

            Περιβαλλοντική αξία

            Συμμόρφωση RoHS Ναί

            Πιστοποιήσεις και έγγραφα

            PEP document fr-FR 2023-09-18
            PDF
            379,48 kB
            REACH declaration XEV1R22T2 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration XEV1R22T2 (english)
            PDF
            103,84 kB

            Λήψεις

            • Εικόνα προϊόντος

              Εικόνα XEV1R22T2 | Hager

              Εικόνα προϊόντος XEV1R22T2

            • Installation manual

              Εικόνα Installation manual en-GB 2023-10-04 | Hager

              Installation manual en-GB 2023-10-04

              PDF
              868,56 kB
              Εικόνα Installer leaflet Witty Share | Hager

              Installer leaflet Witty Share

              Installation manual fr-FR, en-GB, de-DE 2023-10-09

              PDF
              69,69 MB
            • Manual

              Εικόνα End User Guide witty | Hager

              End User Guide witty

              Manual el-GR 2023-10-18

              PDF
              864,98 kB
              Εικόνα Witty share Installer Leaflet | Hager

              Witty share Installer Leaflet

              Manual el-GR 2023-08-25

              PDF
              20,67 MB
            • Tool

              Εικόνα Tool en-GB 2024-06-12 | Hager

              Tool en-GB 2024-06-12

              ZIP
              75,17 MB
            • Declaration of conformity

              Εικόνα EU Declaration of Conformity​ | Hager

              EU Declaration of Conformity​

              Declaration of conformity en-GB 2024-12-19

              PDF
              107,96 kB
            Περισσότερα τεκμηρίωση

            Προϊόντα και Λύσεις

            • E-catalogue
            • Διανομή ενέργειας
            • Διαχείριση ενέργειας
            • Διαχείριση καλωδίων
            • Αυτοματισμοί κτιρίων
            • Διακοπτικό υλικό
            • Έξυπνo σπίτι

            Επικοινωνία και Υποστήριξη

            • Επικοινωνία
            • FAQs
            • How-to videos
            • On-line Εργαλεία
            • Έντυπα
            • Ακαδημία Hager

            Σχετικά με εμάς

            Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

            Μάθετε περισσότερα για μάς

            • Πολιτική απορρήτου
            • Cookies
            • Αναφορά προβλήματος

            Hager Hellas A.E.B.E.
            Μάτσα 7
            Κηφισιά 14564
            Ελλάδα