GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 5 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ NATURAL ALUMINIUM WXP4305
Τιμή
122,73 €
/ τμχ
Διατίθεται επίσης σε
Χρώμα προϊόντος - Αλουμίνιο
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
WXA455
Frame gallery 5 modules entr. 71mm
4,80 €/ τμχ
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Μπουτόν BUS KNX 3 διαθέσιμα προϊόντα -
Πρίζες σούκο 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Πλακίδια 16 διαθέσιμα προϊόντα -
Ανιχνευτής κίνησης για σύστημα bus 2 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων διακόπτη1
Υλικά
-
ΧρώμαNatural aluminium
-
Κωδικός RAL9006
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΑλουμίνιο, πολυανθρακικό (PC)
-
ΜεταχείρισηΒουρτσισμένο, Ακατέργαστο
Διαστάσεις
-
Ύψος87,70 mm
-
Πλάτος163 mm
-
Βάθος9,30 mm
Παρελκόμενα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσηςΟριζόντια
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP21
-
Αντοχή σε κρούση IKIK05
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXP4305
GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 5 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ NATURAL ALUMINIUM
PDF -
Product certificate
Product certificate en-GB 2023-02-14
Product certificate en-GB 2024-03-19
PDF967,62 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2022-03-02
PDF99,87 kB
dc24-0011
Declaration of conformity en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση