CUBYKO ΚΟΥΤΙ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΜΟΝΟ IP55 ΓΚΡΙ WNA681
Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Μπουτόν 24 διαθέσιμα προϊόντα -
διακόπτης 19 διαθέσιμα προϊόντα -
Πρίζες σούκο 12 διαθέσιμα προϊόντα -
Μπουτόν έκτακτης ανάγκης 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Διακόπτες / Μπουτόν ρολών 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Πλαίσια 4 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Υλικά
-
ΧρώμαΓκρι
-
Κωδικός RAL7011
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΣατινέ φινίρισμα
-
ΥλικόΠολυπροπυλένιο (PP)
-
ΜεταχείρισηΒερνίκι
Διαστάσεις
-
Αριθμός μονάδων1
-
Ύψος75 mm
-
Πλάτος75 mm
-
Βάθος40 mm
Εξοπλισμός
-
Με είσοδο καλωδίουΝαί
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσηςΚάθετα
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
Παρελκόμενα
-
Με κάλυμμα πλαισίουΟχι
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP55
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WNA681
CUBYKO ΚΟΥΤΙ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΜΟΝΟ IP55 ΓΚΡΙ
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2019-05-03
PDF262,62 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Declaration of conformity en-GB 2025-12-05
PDF256,56 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση