VOLTA ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 2X12M ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΠΟΡΤΑ VH24EPN
EAN
3250616616981
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
85,85 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Εξαρτήματα καλωδίωσης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα τοποθέτησης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Ορθοστάτες, διατρητές δοκοί και ράγες DIN 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Θήκες εγγράφων 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Patch panel για πίνακες 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Πρίζες σούκο για πίνακες 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση400 - 400 V
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
-
ΤοποθέτησηΓυψοσανίδα
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα63 A
Ισχύς
-
Μέγιστη απώλεια ισχύος ανά ερμάριο σε ΔT=20K17,50 W
Εξοπλισμός
-
Αριθμός ραγών2
-
Αριθμός σειρών2
-
Αριθμός τμήματος σε πλάτος1
-
με κλειδαριάΟχι
-
Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσηςΝαί
-
Έχει πλάκα τοποθέτησηςΟχι
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων24
-
Αριθμός μισού στοιχείου ακροδεκτών ανά ράγα48
Λειτουργίες
-
Με εισόδους αγωγώνΝαί
Διαστάσεις
-
Ύψος505,50 mm
-
Πλάτος348 mm
-
Βάθος94,50 mm
-
Ενσωματωμένο ύψος471 mm
-
Ενσωματωμένο πλάτος314 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος90 mm
-
Αριθμός μονάδων πλάτους12
Κάλυμμα, πόρτα
-
Αριθμός πορτών ερμαρίου1
-
Αριθμός κλειδαριών0
-
Με διάφανη πόρταΟχι
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΣτερέωση με βιδες
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
-
Κωδικός RAL9010
-
ΧρώμαΛευκό
-
Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολίαΝαί
Ασφάλεια
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία μόνωσης II
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP30
-
Τύπος κλειδώματοςΚλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά, χωρίς κλειδαριά
-
Glow wire test850 °C
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VH24EPN
VOLTA ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 2X12M ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΠΟΡΤΑ
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-08-16
PDF359,72 kB
Declaration of conformity International 2023-08-07
PDF366,52 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση