VOLTA MULTIMEDIA 3 ΣΕΙΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΉ ΠΟΡΤΑ VA36WWH
EAN
3250616411579
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
208,28 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Multimedia modules 7 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα τοποθέτησης & σήμανσης 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Καλώδια μικτονόμησης 3 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα τοποθέτησης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Patch panel για πίνακες 4 διαθέσιμα προϊόντα -
Πρίζες σούκο για πίνακες 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση400 - 400 V
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
Ισχύς
-
Μέγιστη απώλεια ισχύος ανά ερμάριο σε ΔT=20K40 W
Εξοπλισμός
-
Αριθμός ραγών1
-
Αριθμός σειρών3
-
Αριθμός τμήματος σε πλάτος1
-
με κλειδαριάΟχι
-
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερουΟχι
-
Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσηςΟχι
-
Έχει πλάκα τοποθέτησηςΝαί
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων36
-
Αριθμός μισού στοιχείου ακροδεκτών ανά ράγα72
Λειτουργίες
-
Με εισόδους αγωγώνΝαί
Διαστάσεις
-
Ύψος515 mm
-
Πλάτος305 mm
-
Βάθος96,50 mm
-
Αριθμός μονάδων πλάτους12
Κάλυμμα, πόρτα
-
Αριθμός πορτών ερμαρίου1
-
Αριθμός κλειδαριών0
-
Με διάφανη πόρταΟχι
Υλικά
-
Κωδικός RAL9010
-
ΧρώμαΛευκό
-
Πλάκα τοποθέτησης υλικούΑκρυλονιτρίλιο-ακρυλικό στυρένιο (ASA), πολυανθρακικό (PC)
-
Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολίαΟχι
Ασφάλεια
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία μόνωσης II
-
Αντοχή σε κρούση IKIK05
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP30
-
Τύπος κλειδώματοςΚλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά, χωρίς κλειδαριά
-
Glow wire test750 °C
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VA36WWH
VOLTA MULTIMEDIA 3 ΣΕΙΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΉ ΠΟΡΤΑ
PDF -
Installation manual
Manual for VA36NW-VA48NW - Multimedia, volta, surface mounted (DE-FR-EN-NL-DK-FI-NO-SV-IT-ES-PT-CZ-BA-UK-HR-HU-LT-LV-PL-RO-SK-RU-BG-GR-SI-EE-IS-AR, 2016-04)
Installation manual International 2016-04-19
PDF3,13 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity for Volta Multimedia
Declaration of conformity International 2020-09-07
PDF1,80 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση