Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Τροφοδοτικό συστήματος bus 4 διαθέσιμα προϊόντα -
Απαγωγοί υπέρτασης ασθενών ρευμάτων 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Interface για σύστημα bus 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Διασύνδεση συστήματος/πύλη μέσων για σύστημα bus 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Σύνδεσμος/κλέμα διακλάδωσης για σύστημα bus 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Προσαρμοστής γραμμής/περιοχής για σύστημα bus 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Εξοπλισμός
-
Διακομιστής WebΟχι
-
Αριθμός καναλιών4
-
Μέγιστος αριθμός συσκευών ανά κανάλι24
Τάση
-
Τάση λειτουργίας230 - 240 V
-
Τάση λειτουργίας μέσω bus21 - 32 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
Ρυθμίσεις
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςETS, easy
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Με ένδειξη LEDΝαί
Διαστάσεις
-
Πλάτος44 mm
-
Βάθος43 mm
-
Αριθμός μονάδων πλάτους6
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςDRA (Προσαρμογέας ράγας DIN)
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TYAS664D
Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος el-GR 2026-04-10
PDF -
Manual
Manual en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, ar, zh-CN 2025-09-23
PDF5,67 MB
Manual en-GB 2025-08-13
PDF1,52 MB -
Tool
Firmware
Tool en-GB 2024-07-19
ZIP306,83 kB -
KNX product database
ETS database for TYAS664D
KNX product database International 2024-03-28
KNXPROD508,40 kB -
Application Guide
Application Guide de-DE 2015-09-24
PDF1,85 MB
Application Guide en-GB 2015-09-24
PDF1,83 MB
Application Guide fr-FR 2015-09-24
PDF1,87 MB -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB, fr-FR 2024-04-04
PDF313,34 kB
UKCA Declaration Of Conformity
Declaration of conformity en-GB 2024-04-04
PDF270,54 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση