QL ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ KNX (MEDIA COUPLER) TR131A
Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Τάση λειτουργίας μέσω bus30 - 30 V
Συνδεσιμότητα
-
Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίαςKNX ασύρματο
Ρυθμίσεις
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςETS, easy, quicklink
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP30
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων0
Συχνότητα
-
Συχνότητα868.300.000 - 868.300.000 Hz
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας0 - 45 °C
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσης/βύσματος Σύστημα busΑκροδέκτης σύνδεσης
-
Τύπος σύνδεσηςΠλήκτρο/διακόπτης
-
Εύκαμπτος αγωγός εισόδου διατομής0,5 - 2,5 mm²
-
Διατομή εισόδου άκαμπτου αγωγού0,5 - 2,5 mm²
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2017-04-27
PDF1,31 MB -
KNX product database
Logiciel d'application ETS du TR131
KNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD1,99 MBLogiciel d'applicatioon ETS du TR131
KNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD52,36 MB -
Application Guide
Description d'application TR131A-B
Application Guide en-GB, pl-PL 2013-01-03
PDF2,74 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-04-19
PDF270,48 kB
Declaration of conformity International 2023-04-19
PDF316,83 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση