ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE 4 ΡΟΛΩΝ 24V PRO TYAS624D
EAN
3250610022047
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
394,69 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Τροφοδοτικό συστήματος bus 4 διαθέσιμα προϊόντα -
Απαγωγοί υπέρτασης ασθενών ρευμάτων 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα για συστήματα bus 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Interface για σύστημα bus 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Διασύνδεση συστήματος/πύλη μέσων για σύστημα bus 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Σύνδεσμος/κλέμα διακλάδωσης για σύστημα bus 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ρυθμίσεις
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςETS, easy
Συνδεσιμότητα
-
Με ασύρματο σύστημα KNXΟχι
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
Εξοπλισμός
-
Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπήΝαί
Υλικά
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα6 A
-
Μέγιστο ρεύμα διακοπης6 A
Τάση
-
Τάση λειτουργίας μέσω bus21 - 32 V
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής0.75 - 2.5 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού0.75 - 2.5 mm²
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων4
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Manual
Manual en-GB 2025-02-17
PDF1,52 MB -
KNX product database
KNX Product database TYAS624D
KNX product database International 2025-11-13
KNXPROD463,69 kB -
Application Guide
Application Guide en-GB 2023-03-21
PDF2,41 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-05-19
PDF266,04 kB
Declaration of conformity en-GB 2025-05-20
PDF264,46 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση