The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Σύστημα έξυπνου κτιρίου KNX
    • Ενερ­γοποι­ητές
    • Έλεγχος ρολών/σκίασης
    • TYAS628C
    EAN
    3250610050095
    Συσκευασία
    1 τμχ
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Έλεγχος ρολών/σκίασης

    ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE 8 ΡΟΛΩΝ 230V PRO TYAS628C

    Τιμή
    595,01 €
    / τμχ
    595,01 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE 8 ΡΟΛΩΝ 230V PRO

    TYAS628C

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ρυθμίσεις
    • Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρ­φωσης
      ETS, easy
    Συνδεσιμότητα
    • Με ασύρ­ματο σύστημα KNX
      Οχι
    Εξοπλισμός
    • Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή
      Ναί
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      6 A
    Τάση
    • Τάση λειτουρ­γίας μέσω bus
      21 - 32 V
    • Τάση εξόδου
      230 - 230 V
    • Τύπος τροφοδοσίας τάσης
      AC
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 60 Hz
    Κείμενο
    • Επιγραφή
      Μεγάλη ετικέτα
    Συμμόρ­φωση με τον νόμο περί δεδομένων
    • Η δημιουργία δεδομένων
      Ναί
    • Τύποι δεδομένων
      Βασικές πληροφορίες, Κατάσταση ενερ­γοποί­ησης/απενερ­γοποί­ησης, Σενάρια, Διαμόρ­φωση σκίασης, Σύστημα σκίασης παραθύρου
    • Μορφές δεδομένων
      KNX (TP)
    • Εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος δεδομένων
      10 KB - 100 KB
    • Δημιουργία δεδομένων σε πραγ­ματικό χρόνο
      Ναί
    • Δεδομένα που είναι αποθηκευ­μένα στη συσκευή
      Οχι
    Διαστάσεις
    • Αριθμός μονάδων πλάτους
      6

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYAS628C
    PDF
    RoHS report TYAS628C
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα TYAS628C | Hager

      Εικόνα προϊόντος TYAS628C

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TYAS628C | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TYAS628C

      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE 8 ΡΟΛΩΝ 230V PRO

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-30 | Hager

      Installation manual zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-30

      PDF
      1,95 MB
    • Manual

      Εικόνα Manual en-GB 2025-02-17 | Hager

      Manual en-GB 2025-02-17

      PDF
      1,52 MB
    • KNX product database

      Εικόνα ETS Database for TYAS628C | Hager

      ETS Database for TYAS628C

      KNX product database en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2023-10-13

      KNXPROD
      755,30 kB
    • Application Guide

      Εικόνα Application Guide en-GB 2024-06-27 | Hager

      Application Guide en-GB 2024-06-27

      PDF
      1,19 MB
      Εικόνα Application Guide en-GB 2026-07-30 | Hager

      Application Guide en-GB 2026-07-30

      PDF
      2,23 MB
      Εικόνα Application description ETS for KNX Secure shutter/blind actuator TYAS628C 6LE089648A (EN, 2023-09) | Hager

      Application description ETS for KNX Secure shutter/blind actuator TYAS628C 6LE089648A (EN, 2023-09)

      Application Guide en-GB 2023-03-21

      PDF
      1,88 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity International 2023-09-05 | Hager

      Declaration of conformity International 2023-09-05

      PDF
      271,20 kB
      Εικόνα EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Declaration of conformity en-GB 2026-11-06

      PDF
      391,71 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      TRE221 - QL ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ IP55 1 ΕΞΟΔΟΥ ΡΟΛΩΝ 10A
      TRE221
      QL ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ IP55 1 ΕΞΟΔΟΥ ΡΟΛΩΝ 10A
      Τιμή
      239,84 €
      / τμχ
      239,84 €
      / τμχ
    • 2
      TRM692G - QL ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 1 ΕΞΟΔΟΥ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΕΙΣΟΔΩΝ
      TRM692G
      QL ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 1 ΕΞΟΔΟΥ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΕΙΣΟΔΩΝ
      Τιμή
      131,11 €
      / τμχ
      131,11 €
      / τμχ
    • 3
      TXA628C - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 8 ΡΟΛΩΝ 230V EASY
      TXA628C
      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 8 ΡΟΛΩΝ 230V EASY
      Τιμή
      582,87 €
      / τμχ
      582,87 €
      / τμχ
    • 4
      TXM632C - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 12 ΡΟΛΩΝ 230V EASY
      TXM632C
      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 12 ΡΟΛΩΝ 230V EASY
      Τιμή
      740,88 €
      / τμχ
      740,88 €
      / τμχ
    • 5
      TYAS624D - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE 4 ΡΟΛΩΝ 24V PRO
      TYAS624D
      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE 4 ΡΟΛΩΝ 24V PRO
      Τιμή
      394,69 €
      / τμχ
      394,69 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα