QL ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ IP55 1 ΕΞΟΔΟΥ ΡΟΛΩΝ 10A TRE221
EAN
3250615989321
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
221,75 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Ρυθμίσεις
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςETS, easy
Συνδεσιμότητα
-
Με σύστημα bus KNX radioΝαί
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
Εξοπλισμός
-
Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπήΟχι
Υλικά
-
ΧρώμαΜπεζ
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα10 A
-
Μέγιστο ρεύμα διακοπης10 A
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-10 - 55 °C
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων0
Κείμενο
-
ΛειτουργίαΠρόσθετες λειτουργίες Easy: +6 σενάρια, η λειτουργία επαναλήπτη μπορεί να ενεργοποιηθεί για την επέκταση της εμβέλειας του ασύρματου, Λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες ανύψωσης
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2011-03-14
PDF1,50 MB -
Product attachment
Product attachment International 2020-01-01
PDF1,18 MBProduct attachment en-GB, es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF5,92 MB -
KNX product database
KNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD5118,80 kBKNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD124,21 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-03-31
PDF122,34 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση