The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Σύστημα έξυπνου κτιρίου KNX
    • Ενερ­γοποι­ητές
    • Ενερ­γοποι­ητές φωτισμού / ρολών
    • TXB692F
    EAN
    3250616048881
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Ενερ­γοποι­ητές φωτισμού / ρολών
    • Έλεγχος ρολών/σκίασης
    • Δείτε περισσότερα

    ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX EASY 2 ΕΞΟΔΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / ΡΟΛΩΝ 6Α + 2 ΕΙΣΟΔΩΝ TXB692F

    Τιμή
    169,65 €
    / τμχ
    169,65 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX EASY 2 ΕΞΟΔΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / ΡΟΛΩΝ 6Α + 2 ΕΙΣΟΔΩΝ

    TXB692F

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ρυθμίσεις
    • Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρ­φωσης
      ETS, easy
    Συνδεσιμότητα
    • Με ασύρ­ματο σύστημα KNX
      Οχι
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Τοποθέτηση
      Χωνευτή τοποθέτηση
    Εξοπλισμός
    • Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή
      Ναί
    Υλικά
    • Χρώμα
      Ανοιχτό γκρι
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      6 A
    • Μέγιστο ρεύμα διακοπης
      6 A
    Τάση
    • Τάση λειτουρ­γίας μέσω bus
      21 - 32 V
    • Τάση εξόδου
      230 - 230 V
    • Τύπος τροφοδοσίας τάσης
      DC
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -5 - 45 °C
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 60 Hz
    Σύνδεση
    • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
      0.75 - 2.5 mm²
    • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
      0.75 - 2.5 mm²
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      0
    Κείμενο
    • Λειτουργία
      Με λειτουρ­γίες ασφαλείας π.χ. για άνεμο, βροχή, συναγερμό, Λειτουρ­γίες δυαδικής επαφής: Εναλ­λαγή, ρύθμιση φωτισμού, περσίδες, πομπός τιμών, σενάρια, προτεραιότητα, λειτουργία χρονοδια­κόπτη, πλακίδιο, Με θέσης των περσίδων και των ελασμάτων
    • Είδος σύνδεσης
      Με βιδωτούς ακροδέκτες
    Ισχύς
    • Ονομαστική ισχύς λειτουρ­γίας κάτω από 230 V AC AC1
      1.380 W

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration TXB692F
    PDF
    RoHS report TXB692F
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα TXB692F | Hager

      Εικόνα προϊόντος TXB692F

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TXB692F | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TXB692F

      ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX EASY 2 ΕΞΟΔΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / ΡΟΛΩΝ 6Α + 2 ΕΙΣΟΔΩΝ

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual en-GB 2019-11-08 | Hager

      Installation manual en-GB 2019-11-08

      PDF
      420,80 kB
    • KNX product database

      Εικόνα ETS Database for TXB692F | Hager

      ETS Database for TXB692F

      KNX product database en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      345,51 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-01-13

      PDF
      127,90 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      TRE221 - QL ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ IP55 1 ΕΞΟΔΟΥ ΡΟΛΩΝ 10A
      TRE221
      QL ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ IP55 1 ΕΞΟΔΟΥ ΡΟΛΩΝ 10A
      Τιμή
      239,84 €
      / τμχ
      239,84 €
      / τμχ
    • 2
      TRM692G - QL ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 1 ΕΞΟΔΟΥ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΕΙΣΟΔΩΝ
      TRM692G
      QL ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 1 ΕΞΟΔΟΥ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΕΙΣΟΔΩΝ
      Τιμή
      131,11 €
      / τμχ
      131,11 €
      / τμχ
    • 3
      TXA628C - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 8 ΡΟΛΩΝ 230V EASY
      TXA628C
      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 8 ΡΟΛΩΝ 230V EASY
      Τιμή
      582,87 €
      / τμχ
      582,87 €
      / τμχ
    • 4
      TXM632C - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 12 ΡΟΛΩΝ 230V EASY
      TXM632C
      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 12 ΡΟΛΩΝ 230V EASY
      Τιμή
      740,88 €
      / τμχ
      740,88 €
      / τμχ
    • 5
      TYAS628C - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE 8 ΡΟΛΩΝ 230V PRO
      TYAS628C
      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE 8 ΡΟΛΩΝ 230V PRO
      Τιμή
      595,01 €
      / τμχ
      595,01 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα