QL ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 1 ΕΞΟΔΟΥ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΕΙΣΟΔΩΝ TRM692G
EAN
3250615989031
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
140,08 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Διασύνδεση συστήματος/πύλη μέσων για σύστημα bus 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ρυθμίσεις
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςquicklink
Συνδεσιμότητα
-
Με σύστημα bus KNX radioΝαί
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Εξοπλισμός
-
Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπήΝαί
Υλικά
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Μέγιστο ρεύμα διακοπης3 A
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-10 - 50 °C
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής0.5 - 1.5 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού0.5 - 2.5 mm²
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων0
Κείμενο
-
ΛειτουργίαΠρόσθετες λειτουργίες Easy: +6 σενάρια, η λειτουργία επαναλήπτη μπορεί να ενεργοποιηθεί για την επέκταση της εμβέλειας του ασύρματου, Λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες ανύψωσης
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Instruction manual
20GR0041TECH Micromodules manual
Instruction manual el-GR 2021-01-08
PDF1,94 MBInstruction manual el-GR 2021-01-05
PDF5,43 MB -
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, pl-PL, pt-PT 2016-03-03
PDF11,15 MB -
Product attachment
Product attachment International 2020-01-01
PDF1,18 MB -
KNX product database
KNX product database en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD486,73 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2024-01-18
PDF131,29 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση