Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Απαγωγοί υπέρτασης ασθενών ρευμάτων 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Interface για σύστημα bus 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Διασύνδεση συστήματος/πύλη μέσων για σύστημα bus 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Σύνδεσμος/κλέμα διακλάδωσης για σύστημα bus 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Προσαρμοστής γραμμής/περιοχής για σύστημα bus 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Τροφοδοτικό συστήματος bus 4 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Ρυθμίσεις
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςETS, easy
Συνδεσιμότητα
-
Με ασύρματο σύστημα KNXΟχι
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
Εξοπλισμός
-
Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπήΝαί
Υλικά
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN6 A
-
Μέγιστο ρεύμα διακοπης6 A
Τάση
-
Τάση λειτουργίας μέσω bus21 - 32 V
-
Τάση εξόδου230 - 230 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής0.75 - 2.5 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού0.75 - 2.5 mm²
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων4
Ισχύς
-
Ονομαστική ισχύς λειτουργίας κάτω από 230 V AC AC11.380 W
Συμμόρφωση με τον νόμο περί δεδομένων
-
Η δημιουργία δεδομένωνΝαί
-
Τύποι δεδομένωνΒασικές πληροφορίες, Κατάσταση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, Σενάρια, Διαμόρφωση σκίασης, Σύστημα σκίασης παραθύρου
-
Μορφές δεδομένωνKNX (TP)
-
Εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος δεδομένων10 KB - 100 KB
-
Δημιουργία δεδομένων σε πραγματικό χρόνοΝαί
-
Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευήΟχι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TYAS624C
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE 4 ΡΟΛΩΝ 230V PRO
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, de-DE, fr-FR, pt-PT, it-IT, es-ES, nl-NL, zh-CN, ar 2026-05-12
PDF5,27 MB -
Manual
Manual en-GB 2025-02-17
PDF1,52 MB -
KNX product database
KNX Product database TYAS624C
KNX product database International 2025-11-13
KNXPROD463,71 kB -
Application Guide
Application Guide en-GB 2026-07-30
PDF2,23 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-05-19
PDF264,95 kB
Declaration of conformity en-GB 2025-05-19
PDF264,64 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση