ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 350x350mm SEGT350
EAN
4012002248607
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
18,57 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος250 mm
-
Πλάτος350 mm
-
Μήκος350 mm
Σχήμα
-
ΣχήμαΤετράγωνο
Υλικά
-
ΥλικόΠολυπροπυλένιο (PP)
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Instruction manual
Instruction manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE 2015-10-01
PDF379,65 kB -
Handbook
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
Handbook en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB, de-DE 2022-07-20
PDF951,83 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση