The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Συστήματα καναλιών και συστήματα ενδοδαπέδιας εγκατάστασης
    • Συστήματα ενδοδαπέδιας εγκατάστασης
    • Ενδοδαπέδια κουτιά
    • GBMAR5045
    EAN
    4012002246221
    Συσκευασία
    70 τμχ
    • Ενδοδαπέδια κουτιά
    • Βάσεις στήριξης, μηχανισμοί gallery 45x45 και εξαρ­τήματα
    • Δείτε περισσότερα

    ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΏΝ GALLERY GBMAR5045

    Τιμή
    4,48 €
    / τμχ
    4,48 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΏΝ GALLERY

    GBMAR5045

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Ολοκληρώστε το συστημά σας

    Συμβατά προϊόντα

    • Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα

    Κωδικοί

    • GBM5050

      ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ GBMAR5045

      9,32 €  / τμχ*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Συνδεσιμότητα
    • Τρόπος στήριξης
      Snap-on τοποθέτηση
    Διαστάσεις
    • Μήκος
      50 mm
    Εξοπλισμός
    • Αριθμός ανοιγ­μάτων 1 στοι­χείου διακόπτη
      1
    • Αριθμός ανοιγ­μάτων 2 στοι­χείων διακόπτη
      0
    • Αριθμός ανοιγ­μάτων διακόπτη 3 στοι­χείων
      0
    • Αριθμός θέσεων εργασίας CEE/Perilex
      0
    • Αριθμός οβάλ ανοιγ­μάτων
      0
    • Αριθμός στρογ­γυλών ανοιγ­μάτων
      0
    • Αριθμός τετραγωνικών ανοιγ­μάτων
      1
    Υλικά
    • Χρώμα
      Μπεζ
    • Υλικό
      Πολυα­μίδιο (PA)
    Συμβατότητα
    • Συμβατή μορφή εγκατάστασης συσκευής
      47 x 45 mm

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    Hager REACH declaration GBMAR5045
    PDF
    Hager RoHS report GBMAR5045
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα GBMAR5045 | Hager

      Εικόνα προϊόντος GBMAR5045

    • Product datasheet

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος GBMAR5045 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος GBMAR5045

      ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΏΝ GALLERY

      PDF
    • Handbook

      Εικόνα Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      WXD011D - GALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟ 1 ΣΤ. DUNE
      WXD011D
      GALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟ 1 ΣΤ. DUNE
      Τιμή
      3,90 €
      / τμχ
      3,90 €
      / τμχ
    • 2
      WXD011T - GALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟ 1 ΣΤ. TITANE
      WXD011T
      GALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟ 1 ΣΤ. TITANE
      Τιμή
      4,94 €
      / τμχ
      4,94 €
      / τμχ
    • 3
      WXD011N - GALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟ 1 ΣΤ. NIGHT
      WXD011N
      GALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟ 1 ΣΤ. NIGHT
      Τιμή
      4,94 €
      / τμχ
      4,94 €
      / τμχ
    • 4
      WXD013B - GALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 2P ΦΩΤΕΙΝΟ 2 ΣΤ. PURE
      WXD013B
      GALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 2P ΦΩΤΕΙΝΟ 2 ΣΤ. PURE
      Τιμή
      11,23 €
      / τμχ
      11,23 €
      / τμχ
    • 5
      WXD011B - GALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟ 1 ΣΤ. PURE
      WXD011B
      GALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟ 1 ΣΤ. PURE
      Τιμή
      3,90 €
      / τμχ
      3,90 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα