ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ GBMAR5045 GBM5050
EAN
4012002246214
Συσκευασία
150 Κομμάτια
Τιμή
8,96 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
GBMAR5045
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΏΝ GALLERY
4,31 €/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Βάθος45 mm
-
Πλάτος108 mm
-
Μήκος118 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός ενσωματωμένων συσκευών2
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Μονάδα εγκατάστασης τύπου τοποθέτησηςΣτήριξη Snapp-on
Σύνδεση
-
Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων2
-
Αριθμός προστατευτικών καλυμμάτων2
Υλικά
-
ΥλικόΠολυαμίδιο (PA)
-
ΧρώμαJet black
-
Κωδικός RAL9005
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Handbook
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
Handbook en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση