The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Συστήματα διανομής καλωδίων
    • Συστήματα ενδοδαπέδιας εγκατάστασης
    • Ενδοδαπέδια κουτιά
    • KDQ08127011
    EAN
    4012002247273
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Ενδοδαπέδια κουτιά

    ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ 16ΣΤ ΒΑΘΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 12mm 294x294mm ΓΚΡΙ KDQ08127011

    Τιμή
    141,48 €
    / τμχ
    141,48 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ 16ΣΤ ΒΑΘΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 12mm 294x294mm ΓΚΡΙ

    KDQ08127011

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περισσότερα προϊόντα

    Απαραίτητα αξεσουάρ

    Previous
    Previous
    GBES29010
    GBES29010
    ΒΑΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΣΟΥΚΟ ΛΕΥΚΗ ΓΙΑ ΚΟΥΤΙΑ KDQ/KDE
    36,49 €/ τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα
    GBES22004
    GBES22004
    ΒΑΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΣΟΥΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΓΙΑ ΚΟΥΤΙΑ KDQ/KDE
    36,49 €/ τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα
    GBM5050
    GBM5050
    ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ GBMAR5045
    9,69 €/ τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Τεχνικές ιδιότητες

    Αρχιτεκτονική
    • Με πλαίσιο προστασίας χαλιού
      Ναί
    • Με άνοιγμα
      Ναί
    Διαστάσεις
    • Ενσωματωμένο βάθος
      60 mm
    • Ενσωματωμένο πλάτος
      294 mm
    • Ενσωματωμένο μήκος
      294 mm
    • Μήκος
      314 mm
    • Πλάτος
      314 mm
    • Πάχος εσοχής χαλιού
      12 mm
    Ρύθμιση
    • Μέγεθος εγκατάστασης (σύστημα επιδαπέδιας εγκατάστασης)
      Q08
    Οδηγίες
    • Συντήρηση δαπέδου
      στεγνό καθάρισμα
    Υλικά
    • Υλικό
      Πολυα­μίδιο (PA)
    • Χρώμα
      Iron grey
    • Κωδικός RAL
      7011
    Κάλυμμα, πόρτα
    • Υλικό κάλυψης
      Πολυα­μίδιο (PA)
    • Τύπος καπακιού
      Με ανοι­γόμενο κάλυμμα
    Συνθήκες χρήσης
    • Κάθετο φορτίο που εφαρ­μόζεται σε μικρή επιφάνεια
      1,5 kN
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Κατάλ­ληλο για χωνευτή τοποθέτηση στο δάπεδο
      Οχι
    • Κατάλ­ληλο για εγκατάσταση από σκυρόδεμα
      Ναί
    • Κατάλ­ληλο για εξωτερική χρήση
      Οχι
    • Κατάλ­ληλο για εγκατάσταση σε υπερυψωμένο δάπεδο
      Οχι
    • Κατάλ­ληλο για υγρό καθάρισμα
      Οχι
    • Κατάλ­ληλο για κανάλι υποδαπέδιας τοποθέτησης
      Ναί
    Κείμενο
    • Έξοδος καλωδίου
      Με έξοδο καλωδίου στο κάλυμμα
    Σύνδεση
    • Αριθμός εξαρ­τημάτων εισόδου καλωδίων
      1
    Εξοπλισμός
    • Αριθμός υποδοχών SCHUKO
      8
    • Αριθμός ενσωματωμένων συσκευών
      8
    • Αριθμός πλακιδίων
      4
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP20
    • Αντοχή σε κρούση IK
      IK08
    • Κατηγορία προστασίας σε αχρησιμοποίητη κατάσταση
      IP30

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration KDQ08127011
    PDF
    RoHS report KDQ08127011
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα KDQ08127011 | Hager

      Εικόνα προϊόντος KDQ08127011

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KDQ08127011 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KDQ08127011

      ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ 16ΣΤ ΒΑΘΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 12mm 294x294mm ΓΚΡΙ

      PDF
    • Technical appendix (single product)

      Εικόνα Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Εικόνα Floor installation systems - Mechanical stress | Hager

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Εικόνα Floor installation systems - Protection class | Hager

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • DXF files

      Εικόνα DXF files International 2024-12-11 | Hager

      DXF files International 2024-12-11

      DXF
      198,61 kB
    • STEP file

      Εικόνα STEP file International 2026-04-15 | Hager

      STEP file International 2026-04-15

      STP
      1,25 MB
    • Product Drawing

      Εικόνα Product Drawing International 2023-04-18 | Hager

      Product Drawing International 2023-04-18

      PDF
      49,03 kB
    • Handbook

      Εικόνα Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Εικόνα Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-08-07 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-08-07

      PDF
      301,17 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      GTVR400 - ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΏΝ GALLERY 45x45 8 ΣΤ.
      GTVR400
      ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΏΝ GALLERY 45x45 8 ΣΤ.
    • 2
      BSM012 - ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2xKEYSTONE MODULE
      BSM012
      ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2xKEYSTONE MODULE
      Τιμή
      9,69 €
      / τμχ
      9,69 €
      / τμχ
    • 3
      BSM032 - ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2xE-DAT MODULES
      BSM032
      ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2xE-DAT MODULES
      Τιμή
      9,69 €
      / τμχ
      9,69 €
      / τμχ
    • 4
      GTVR300 - ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΏΝ GALLERY 45x45 6 ΣΤ.
      GTVR300
      ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΏΝ GALLERY 45x45 6 ΣΤ.
    • 5
      GBMAR5045 - ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΏΝ SYSTO
      GBMAR5045
      ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΏΝ SYSTO
      Τιμή
      4,66 €
      / τμχ
      4,66 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα