The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Συστήματα διανομής καλωδίων
    • Συστήματα ενδοδαπέδιας εγκατάστασης
    • Ενδοδαπέδια κουτιά
    • GBES29010
    EAN
    4012002246207
    Συσκευασία
    68 τμχ
    • Ενδοδαπέδια κουτιά

    ΒΑΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΣΟΥΚΟ ΛΕΥΚΗ ΓΙΑ ΚΟΥΤΙΑ KDQ/KDE GBES29010

    Τιμή
    36,49 €
    / τμχ
    36,49 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΒΑΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΣΟΥΚΟ ΛΕΥΚΗ ΓΙΑ ΚΟΥΤΙΑ KDQ/KDE

    GBES29010

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Βάθος
      45 mm
    • Πλάτος
      108 mm
    • Μήκος
      118 mm
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Μονάδα εγκατάστασης τύπου τοποθέτησης
      Snap-on τοποθέτηση
    Σύνδεση
    • Αριθμός εξαρ­τημάτων εισόδου καλωδίων
      2
    • Αριθμός προστατευ­τικών καλυμ­μάτων
      2
    Υλικά
    • Υλικό
      Πλαστικό
    • Χρώμα
      Λευκό
    • Κωδικός RAL
      9010

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration GBES29010
    PDF
    RoHS report GBES29010
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα GBES29010 | Hager

      Εικόνα προϊόντος GBES29010

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος GBES29010 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος GBES29010

      ΒΑΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΣΟΥΚΟ ΛΕΥΚΗ ΓΙΑ ΚΟΥΤΙΑ KDQ/KDE

      PDF
    • Handbook

      Εικόνα Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Εικόνα Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-08-07 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-08-07

      PDF
      301,17 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      GTVR400 - ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΏΝ GALLERY 45x45 8 ΣΤ.
      GTVR400
      ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΏΝ GALLERY 45x45 8 ΣΤ.
    • 2
      BSM012 - ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2xKEYSTONE MODULE
      BSM012
      ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2xKEYSTONE MODULE
      Τιμή
      9,69 €
      / τμχ
      9,69 €
      / τμχ
    • 3
      BSM032 - ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2xE-DAT MODULES
      BSM032
      ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2xE-DAT MODULES
      Τιμή
      9,69 €
      / τμχ
      9,69 €
      / τμχ
    • 4
      GTVR300 - ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΏΝ GALLERY 45x45 6 ΣΤ.
      GTVR300
      ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΏΝ GALLERY 45x45 6 ΣΤ.
    • 5
      GBMAR5045 - ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΏΝ SYSTO
      GBMAR5045
      ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΏΝ SYSTO
      Τιμή
      4,66 €
      / τμχ
      4,66 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα