ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ 8ΣΤ ΒΑΘΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 8mm 147x247mm ΜΑΥΡΟ KDE04089005
EAN
4012002247242
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
62,30 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Με πλαίσιο προστασίας χαλιούΝαί
-
Με άνοιγμαΝαί
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένο βάθος54 mm
-
Ενσωματωμένο πλάτος247 mm
-
Ενσωματωμένο μήκος147 mm
-
Μήκος161 mm
-
Πλάτος261 mm
-
Πάχος εσοχής χαλιού8 mm
Ρύθμιση
-
Μέγεθος εγκατάστασης (ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις)E04
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση στο δάπεδοΟχι
-
Κατάλληλο για εγκατάσταση από σκυρόδεμαΝαί
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
-
Κατάλληλο για εγκατάσταση σε υπερυψωμένο δάπεδοΟχι
-
Κατάλληλο για υγρό καθάρισμαΟχι
Οδηγίες
-
Συντήρηση δαπέδουστεγνό καθάρισμα
Υλικά
-
ΥλικόΠολυαμίδιο (PA)
-
ΧρώμαJet black
-
Κωδικός RAL9005
Κάλυμμα, πόρτα
-
Υλικό κάλυψηςΠολυαμίδιο (PA)
Συνθήκες χρήσης
-
Κάθετο φορτίο που εφαρμόζεται σε μικρή επιφάνεια1,5 kN
Λειτουργίες
-
Κατάλληλο για κανάλι υποδαπέδιας τοποθέτησηςΝαί
Σχήμα
-
ΣχήμαΟρθογώνιο
Κείμενο
-
Έξοδος καλωδίουΜε έξοδο καλωδίου στο κάλυμμα
Σύνδεση
-
Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων1
-
Αριθμός υποδοχών SCHUKO4
Εξοπλισμός
-
Αριθμός ενσωματωμένων συσκευών4
-
Αριθμός κουτιών εξόδου2
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK08
-
Κατηγορία προστασίας σε αχρησιμοποίητη κατάστασηIP30
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Technical appendix (single product)
Floor installation systems, Information for the floor layer
Technical appendix (single product) en-GB 2023-06-16
PDF2,59 MB -
DXF files
DXF files International 2024-12-11
DXF221,63 kB -
STEP files
STEP files International 2023-04-18
STP700,25 kB -
Product Drawing
Product Drawing International 2023-04-18
PDF48,75 kB -
Handbook
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
PDF99,70 MBBASISWISSEN-BODENINSTALLATIONSSYSTEME__DE_HANDBUCH
BASISWISSEN-BODENINSTALLATIONSSYSTEME__DE__2022-06__HANDBUCH
PDF99,71 MBINSTALLATION-UNITS_FLOOR-INSTALLATION-SYSTEM_EN_HANDBOOK
INSTALLATION-UNITS_FLOOR-INSTALLATION-SYSTEM_EN_2024-12_HANDBOOK
PDF21,12 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση