ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10KA C 3X32A NCN332A
EAN
3250614615856
Συσκευασία
4 τμχ
Τιμή
62,54 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Βοηθητικές επαφές 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Μπάρες γεφύρωσης για υλικά ράγας 4 διαθέσιμα προϊόντα -
Ρελέ διαρροής μπλοκ τύπου AC 4 διαθέσιμα προϊόντα -
Αντάπτορες ράγας DIN 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Καλύμματα μπαρών 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα κλειδώματως και μανδάλωσης 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα32 A
-
Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 230V (IEC/EN 60947-2)30 kA
-
Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 400V (IEC/EN 60947-2)15 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -25 °C39,04 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -20°C38,45 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -15 °C37,86 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -10 °C37,25 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -5 °C36,64 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C36,01 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 5 °C35,37 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 10 °C34,73 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 15 °C34,06 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C33,39 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 25 °C32,70 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 30 °C32 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 35 °C31,26 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C30,50 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C29,72 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C28,92 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 55 °C28,10 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 60 °C27,26 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 65 °C26,38 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 70 °C25,48 A
Αρχιτεκτονική
-
Πόλοι3P
-
ΚαμπύληC
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων3
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος άνω ακροδέκτη2,80 - 2,80 Nm
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη2,80 - 2,80 Nm
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης2,80 - 2,80 Nm
-
Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςδυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών
-
Τύπος σύνδέσεων για υλικά ράγαςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Δυνατότητα τοποθέτησης 360°Ναί
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icn AC σύμφωνα με το IEC 60898-110 kA
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue400 - 400 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui500 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp6.000 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Σύνδεση
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς1 - 35 mm²
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 25 mm²
-
Διατομή εισόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 25 mm²
-
Διατομή εισόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς1 - 35 mm²
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Απόσταση από το δίκτυο60 mm
Συνθήκες χρήσης
-
Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Κλάση περιορισμού ενέργειας I²t3
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 70 °C
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In12,30 W
Αντοχή
-
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας4.000
-
Αριθμός μηχανικών λειτουργιών20.000
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Ευθυγράμμιση άνω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
-
Ευθυγράμμιση κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
Διαστάσεις
-
Ύψος83 mm
-
Πλάτος52,50 mm
-
Βάθος70 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος NCN332A
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10KA C 3X32A
PDF -
Product data sheet
UK_PD_TDS_TransformerMotorprotection.pdf
Technical data sheet recommending MCB's for single phase and three phase transformers.
PDF204,90 kB -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB 2024-10-02
PDF650,27 kB
UKCA Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB 2024-10-02
PDF653,93 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση