Η διχαλωτή μπάρα γεφύρωσης KDN363B της Hager, 3 πόλων, 63A και 57 στοιχείων (1000 mm), εξασφαλίζει γρήγορη και ασφαλή διανομή ισχύος σε πίνακες διανομής. Κατάλληλη για δίκτυα 230-400V, με αντοχή κρουστικής τάσης Uimp 4,5kV και διατομή 10mm², μειώνει τον χρόνο καλωδίωσης και προσφέρει αξιόπιστη σύνδεση πολλαπλών μικροαυτόματων.
EAN
3250613740962
Συσκευασία
12 τμχ
- Εξαρτήματα υλικών προστασίας ράγας
- Μπάρα διανομής
- Δείτε περισσότερα
ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 3P 63Α 57M KDN363B KDN363B
Τιμή
60,53 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Καλύμματα μπαρών 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 52 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN63 A
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων3
-
Πόλοι3P
Διαστάσεις
-
Μήκος1.000 mm
Τάση
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp4.500 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 400 V
Σύνδεση
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού10 mm²
-
Τύπος σύνδεσηςΡάγα φάσης διχαλωτή
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων57
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KDN363B
Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος el-GR 2026-11-06
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-01-12
PDF386,96 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-01-12
PDF364,15 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση