Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Εξαρτήματα κλειδώματως και μανδάλωσης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Διαχωριστικά φάσεων διακοπτών ισχύυος 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Καλύμματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Μηχανικά εξαρτήματα υλικών προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία έλλειψης τάσης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία εργασίας 2 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN6 A
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος σε 230V AC (IEC60898-1)20 kA
-
Ονομαστική τελική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icu AC IEC 60947-215 kA
-
Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 400V (IEC/EN 60947-2)15 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -15°C7,36 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -10°C7,21 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -5°C7,06 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C6,91 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 5°C6,76 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 10°C6,61 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 15°C6,45 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C6,3 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 25°C6,15 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 30°C6 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 35°C5,8 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C5,6 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C5,39 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C5,19 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 55°C4,99 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 60°C4,79 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 65°C4,58 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 70°C4,38 A
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος σε 400V AC (IEC60898-1)10 kA
-
Ικανότητα βραχυκυκλώματος κατά IEC 60898-1 (50Hz)7,50 kA
-
Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 230V (IEC/EN 60947-2)30 kA
Αρχιτεκτονική
-
Πόλοι3P
-
ΚαμπύληC
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων3
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icn AC σύμφωνα με το IEC 60898-110 kA
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος άνω ακροδέκτη2,80 - 2,80 Nm
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη2,80 - 2,80 Nm
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης2,80 - 2,80 Nm
-
Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςδυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών
-
Τύπος σύνδέσεων για υλικά ράγαςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Δυνατότητα τοποθέτησης 360°Ναί
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue400 - 400 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui500 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp6.000 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Σύνδεση
-
Διατομή επάνω και κάτω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για άκαμπτους αγωγούς1 - 35 mm²
-
Διατομή επάνω και κάτω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 25 mm²
-
Διατομή επάνω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 25 mm²
-
Διατομή επάνω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για άκαμπτους αγωγούς1 - 35 mm²
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Απόσταση από το δίκτυο60 mm
Συνθήκες χρήσης
-
Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Κλάση περιορισμού ενέργειας I²t3
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 70 °C
Ισχύς
-
Απώλεια ισχύος στο IN4,06 W
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Ευθυγράμμιση άνω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
-
Ευθυγράμμιση κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
Διαστάσεις
-
Πλάτος52,50 mm
-
Ύψος83 mm
-
Βάθος70 mm
Αντοχή
-
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας4.000
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος NCN306A
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10KA C 3X6A
PDF -
Data sheet
UK_PD_TDS_TransformerMotorprotection.pdf
Technical data sheet recommending MCB's for single phase and three phase transformers.
PDF204,90 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-US 2026-07-15
PDF274,42 kB
UKCA Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB 2024-10-02
PDF653,93 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση