Η διχαλωτή μπάρα γεφύρωσης KDN363A της Hager, 3 πόλων, 63A και 12 στοιχείων, εξασφαλίζει γρήγορη, ασφαλή και ομοιόμορφη τροφοδότηση τριπολικών κυκλωμάτων. Κατάλληλη για δίκτυα 230-400V, με αντοχή κρουστικής τάσης 4,5kV (Uimp), μήκος 210mm και δυνατότητα σύνδεσης άκαμπτων αγωγών 10mm².
EAN
3250613740924
Συσκευασία
50 τμχ
- Εξαρτήματα υλικών προστασίας ράγας
- Μπάρες διανομής
- Δείτε περισσότερα
ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 3P 63Α 12M KDN363A KDN363A
Τιμή
15,15 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Καλύμματα μπαρών 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 52 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN63 A
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων3
-
Πόλοι3P
Διαστάσεις
-
Μήκος210 mm
Τάση
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp4.500 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 400 V
Σύνδεση
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού10 mm²
-
Τύπος σύνδεσηςΡάγα φάσης διχαλωτή
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων12
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KDN363A
ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 3P 63Α 12M
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-01-12
PDF386,96 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-01-12
PDF364,15 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση