The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά ράγας
    • Υλικά προστασίας ράγας
    • Αυτόματες ασφάλειες
    • MCN332
    Η αυτόματη ασφάλεια MCN332 της Hager, 3 πόλων, 32A και καμπύλης C, προστατεύει τριφασικά κυκλώματα από υπερφορτίσεις και βραχυκυκλώματα. Διαθέτει ικανότητα διακοπής 6kA σύμφωνα με το IEC 60898-1 και Icu 10kA κατά IEC/EN 60947-2. Λειτουργεί σε δίκτυα 230-400V AC, με Ui 500V και Uimp 4kV. Η συμπαγής κατασκευή τριών στοιχείων (52,5mm), οι ακροδέκτες έως 35mm² και η συμβατότητα με διχαλωτές μπάρες εξασφαλίζουν εύκολη εγκατάσταση σε οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές.
    EAN
    3250614311482
    Συσκευασία
    4 τμχ
    • Αυτόματες ασφάλειες

    ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ C 6KA 3X32Α MCN332 MCN332

    Τιμή
    27,36 €
    / τμχ
    27,36 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ C 6KA 3X32Α MCN332

    MCN332

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περισσότερα προϊόντα

    Ανακαλύψτε τα

  • Δείτε περισσότερα (14)
    • Εξαρ­τήματα κλει­δώματως και μανδάλωσης 2 διαθέσιμα προϊόντα
    • Μηχανικά εξαρ­τήματα υλικών προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα
    • Πηνία έλλειψης τάσης 1 διαθέσιμα προϊόντα
    • Πηνία εργασίας 2 διαθέσιμα προϊόντα
    • Βοηθητικές επαφές 2 διαθέσιμα προϊόντα
    • Μπάρες γεφύρωσης για υλικά ράγας 4 διαθέσιμα προϊόντα

    Περισσότερα προϊόντα

    • Εξαρ­τήματα κλει­δώματως και μανδάλωσης
    • Μηχανικά εξαρ­τήματα υλικών προστασίας ισχύος
    • Πηνία έλλειψης τάσης
    • Πηνία εργασίας
    • Βοηθητικές επαφές
    • Μπάρες γεφύρωσης για υλικά ράγας
    • Αντάπτορες ράγας DIN
    • Καλύμ­ματα μπαρών
    • MZN175

      ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

      10,11 €  / τμχ*
    • MZN176

      ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ ΑΥΤ. ΑΣΦ.

      3,83 €  / τμχ*
    • LZ060

      ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΡΑΓΑΣ

      1,75 €  / τμχ*
    • MZ206

      ΠΗΝΙΟ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΤΑΣΕΩΣ 230V AC

      42,30 €  / τμχ*
    • MZ204

      ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠΌ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 24-48V AC, 12V-48V DC

      58,81 €  / τμχ*
    • MZ203

      ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠΌ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 230-415V AC, 110V-130V DC

      58,81 €  / τμχ*
    • MZ202

      ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΟ ΣΦΑΛΜΑ

      27,07 €  / τμχ*
    • MZ201

      ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΣΗΜΑΤ/ΣΗΣ 1Α+1Κ

      25,01 €  / τμχ*
    • KDN380A

      ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 3P 80Α 12M

      18,03 €  / τμχ*
    • KDN363A

      ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 3P 63Α 12M

      15,15 €  / τμχ*
    • KDN363B

      60,53 €  / τμχ*
    • KDN380B

      ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 3P 80Α 57M

      70,92 €  / τμχ*
    • L061

      ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΥΨΟΥΣ ΧΑΜ. ΥΛΙΚΟ 15ΜΜ

      2,24 €  / τμχ*
    • KZN023

      ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΝ. ΑΚΡΩΝ ΜΠΑΡΑΣ 3P

      0,92 €  / τμχ*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      32 A
    • Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος σε 230V AC (IEC60898-1)
      10 kA
    • Ονομαστικό ρεύμα στους -15°C
      37,91 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους -10°C
      37,25 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους -5°C
      36,59 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C
      35,94 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 5°C
      35,28 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 10°C
      34,63 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 15°C
      33,97 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C
      33,31 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 25°C
      32,66 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 30°C
      32 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 35°C
      31,23 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C
      30,46 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C
      29,69 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C
      28,92 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 55°C
      28,15 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 60°C
      27,38 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 65°C
      26,61 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 70°C
      25,84 A
    • Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος σε 400V AC (IEC60898-1)
      6 kA
    Αρχιτεκτονική
    • Πόλοι
      3P
    • Καμπύλη
      C
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      3
    Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
    • Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icn AC σύμφωνα με το IEC 60898-1
      6 kA
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Ονομαστική ροπή σφίξιματος άνω ακροδέκτη
      2,8 - 2,8 Nm
    • Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη
      2,8 - 2,8 Nm
    • Ονομαστική ροπή σύσφιξης
      2,80 - 2,80 Nm
    • Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγας
      δυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών
    • Τύπος σύνδέσεων για υλικά ράγας
      Βιδωτοί ακροδέκτες
    • Δυνατότητα τοποθέτησης 360°
      Ναί
    Τάση
    • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
      400 - 400 V
    • Τύπος τροφοδοσίας τάσης
      AC
    • Ονομαστική τάση μόνωσης Ui
      500 V
    • Ονομαστική τάση αντοχής σε κρου­στικό ρεύμα Uimp
      4.000 V
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 60 Hz
    Σύνδεση
    • Διατομή επάνω και κάτω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για άκαμ­πτους αγωγούς
      1 - 35 mm²
    • Διατομή επάνω και κάτω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για εύκαμ­πτους αγωγούς
      1 - 25 mm²
    • Διατομή επάνω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για εύκαμ­πτους αγωγούς
      1 - 25 mm²
    • Διατομή επάνω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για άκαμ­πτους αγωγούς
      1 - 35 mm²
    • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
      1 - 25 mm²
    • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
      1 - 35 mm²
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP20
    • Απόσταση από το δίκτυο
      60 mm
    Συνθήκες χρήσης
    • Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-2
      2
    • Κλάση περιο­ρισμού ενέρ­γειας I²t
      3
    • Προστασία από υγρασία
      Για όλα τα κλίματα
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -25 - 70 °C
    Ισχύς
    • Απώλεια ισχύος στο IN
      12,3 W
    Συνδεσιμότητα
    • Ευθυγράμ­μιση άνω σύνδεσης για υλικά ράγας
      Ευθυγραμ­μισμένα τερματικά
    • Ευθυγράμ­μιση κάτω σύνδεσης για υλικά ράγας
      Ευθυγραμ­μισμένα τερματικά
    • Είδος σύνδεσης
      Βιδωτοί ακροδέκτες
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      83 mm
    • Πλάτος
      52,50 mm
    • Βάθος
      70 mm
    Αντοχή
    • Διάρ­κεια ζωής προϊ­όντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουρ­γίας
      4.000

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    REACH declaration MCN332
    PDF
    RoHS report MCN332
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα MCN332 | Hager

      Εικόνα προϊόντος MCN332

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος MCN332 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος MCN332

      Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος el-GR 2026-11-09

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2025-11-13 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2025-11-13

      PDF
      813,16 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-US 2026-07-15 | Hager

      Declaration of conformity en-US 2026-07-15

      PDF
      258,27 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      MCN132 -
      MCN132
      Τιμή
      6,64 €
      / τμχ
      6,64 €
      / τμχ
    • 2
      HMX410 - ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ C 50KA 4X10Α
      HMX410
      ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ C 50KA 4X10Α
      Τιμή
      340,25 €
      / τμχ
      340,25 €
      / τμχ
    • 3
      HMX363 - ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ C 50KA 3X63Α
      HMX363
      ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ C 50KA 3X63Α
      Τιμή
      289,16 €
      / τμχ
      289,16 €
      / τμχ
    • 4
      HMX340 - ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ C 50KA 3X40Α
      HMX340
      ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ C 50KA 3X40Α
      Τιμή
      285,21 €
      / τμχ
      285,21 €
      / τμχ
    • 5
      HMX332 - ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ C 50KA 3X32Α
      HMX332
      ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ C 50KA 3X32Α
      Τιμή
      283,22 €
      / τμχ
      283,22 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα