The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά προστασίας ισχύος
    • Ρελέ διαρ­ροής βιομηχανικών εγκαταστάσεων & Θερμομαγνητικοί διακόπτες προστασίας κινητήρων
    • Θερμομαγνητικοί διακόπτες προστασίας κινητήρων
    • MM510N
    EAN
    3250614435232
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Θερμομαγνητικοί διακόπτες προστασίας κινητήρων
    • Θερμομαγνητικοί διακόπτες προστασίας κινητήρων
    • Δείτε περισσότερα

    ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 6,3-10,0Α MM510N

    Τιμή
    73,39 €
    / τμχ
    73,39 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 6,3-10,0Α

    MM510N

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περισσότερα προϊόντα

    Ανακαλύψτε τα

  • Δείτε περισσότερα (13)
    • Πηνία έλλειψης τάσης 2 διαθέσιμα προϊόντα
    • Πηνία εργασίας 1 διαθέσιμα προϊόντα
    • Μπάρες γεφύρωσης για υλικά ράγας 3 διαθέσιμα προϊόντα
    • Ακροδέκτες σύνδεσης 1 διαθέσιμα προϊόντα
    • Μπουτόν έκτακτης ανάγκης 2 διαθέσιμα προϊόντα
    • Στεγανά κιβώτια IP55 για θερμομαγνητικούς διακόπτες 1 διαθέσιμα προϊόντα

    Περισσότερα προϊόντα

    • Πηνία έλλειψης τάσης
    • Πηνία εργασίας
    • Μπάρες γεφύρωσης για υλικά ράγας
    • Ακροδέκτες σύνδεσης
    • Μπουτόν έκτακτης ανάγκης
    • Στεγανά κιβώτια IP55 για θερμομαγνητικούς διακόπτες
    • Βοηθητικές επαφές
    • MZ528N

      ΠΗΝΙΟ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΤΑΣΕΩΣ 230V

      49,06 €  / τμχ*
    • MZ529N

      ΠΗΝΙΟ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΤΑΣΕΩΣ 400V

      48,58 €  / τμχ*
    • MZ523N

      ΠΗΝΙΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

      49,06 €  / τμχ*
    • KD304M

      ΜΠΑΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 4 ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

      15,89 €  / τμχ*
    • KD303M

      ΜΠΑΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 3 ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

      14,23 €  / τμχ*
    • KD302M

      ΜΠΑΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

      10,91 €  / τμχ*
    • KF30M

      ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 3P ΜΠΑΡΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ

      16,48 €  / τμχ*
    • MZ530N

      ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

      54,89 €  / τμχ*
    • MZ531N

      ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ

      79,88 €  / τμχ*
    • MZ521N

      ΚΙΒΩΤΙΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΘΕΡΜΟΜ/ΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

      42,09 €  / τμχ*
    • MZ527N

      ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΣΦΑΛΜΑ 1Κ

      34,46 €  / τμχ*
    • MZ520N

      ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 1Α+1Κ ΘΕΡΜΟΜ/ΩΝ ΚΙΝ.

      18,71 €  / τμχ*
    • MZ522N

      ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 1Κ, 1Α/400V

      11,15 €  / τμχ*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      10 A
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      140 mm
    • Πλάτος
      45 mm
    • Βάθος
      75 mm
    Αρχιτεκτονική
    • Στοι­χείο ελέγ­χου­/λει­τουρ­γίας
      Κοντή περιστροφική λαβή
    • Αριθμός πόλων
      3
    Τάση
    • Ονομαστική τάση αντοχής σε κρου­στικό ρεύμα Uimp
      6.000 V
    • Κατηγορία υπέρ­τασης σύμφωνα με το IEC 60947-1
      3
    • Τύπος τροφοδοσίας τάσης
      AC
    • Ονομαστική τάση μόνωσης Ui
      690 V
    Συνδεσιμότητα
    • Τύπος σύνδεσης για έλεγχο και επιπρόσθετη επαφή
      Βιδωτοί ακροδέκτες
    Εξοπλισμός
    • Σφραγιζόμενο
      Οχι
    • Με βοηθητική επαφή
      Οχι
    • Με θερμική προστασία
      Ναί
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP20
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Τοποθέτηση
      Ράγα DIN

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Motor protection circuit breaker 3P 10-16A ; 4/7.5 kW at 230/415V (English)
    PDF
    368,16 kB
    REACH declaration MM510N
    PDF
    RoHS report MM510N
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα MM510N | Hager

      Εικόνα προϊόντος MM510N

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος MM510N | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος MM510N

      ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 6,3-10,0Α

      PDF
    • Manual

      Εικόνα Manual en-GB 2025-04-10 | Hager

      Manual en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration Of Conformity | Hager

      Declaration Of Conformity

      Declaration of conformity en-GB 2023-11-07

      PDF
      426,64 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-US 2026-07-14 | Hager

      Declaration of conformity en-US 2026-07-14

      PDF
      267,71 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      MZ520N - ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 1Α+1Κ ΘΕΡΜΟΜ/ΩΝ ΚΙΝ. MZ520N
      MZ520N
      ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 1Α+1Κ ΘΕΡΜΟΜ/ΩΝ ΚΙΝ.
      Τιμή
      18,71 €
      / τμχ
      18,71 €
      / τμχ
    • 2
      MM506N - ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1,0-1,6Α
      MM506N
      ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1, 0-1, 6Α
      Τιμή
      65,43 €
      / τμχ
      65,43 €
      / τμχ
    • 3
      MM507N - ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1,6-2,5Α
      MM507N
      ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1, 6-2, 5Α
      Τιμή
      65,43 €
      / τμχ
      65,43 €
      / τμχ
    • 4
      MZ528N - ΠΗΝΙΟ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΤΑΣΕΩΣ 230V
      MZ528N
      ΠΗΝΙΟ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΤΑΣΕΩΣ 230V
      Τιμή
      49,06 €
      / τμχ
      49,06 €
      / τμχ
    • 5
      MM501N - ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 0,1-0,16Α
      MM501N
      ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 0, 1-0, 16Α
      Τιμή
      62,82 €
      / τμχ
      62,82 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα